Sicherheitstechnik im Dialog 
VALIDIERUNG NACH EN ISO 13849-2



Kontakt organisatorische Rückfragen:
Frau Corinna Reichwein
Tel: +49 211/5301-268
Corinna.Reichwein@sick.de

Kontakt inhaltliche Rückfragen:
Herr Olaf Zbikowski
Tel: +49 211/5301-229
Olaf.Zbikowski@sick.de


Downloads:
Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849
Die normenkonforme Umsetzung der Anforderungen an die sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen im Rahmen der EN ISO 13849-1 ist seit 2009 in den Unternehmen gelebte Praxis – der Begriff Performance-Level ist hinlänglich bekannt und eine normenkonforme Gestaltung von Sicherheitsfunktionen wird in der Regel nach dem „Stand der Technik“ realisiert. 

Ungeachtet dessen wird seit Jahren in Seminaren, Workshops und Diskussionsrunden zur Maschinensicherheit immer wieder nach Klarheit zur Vorgehensweise bei einer normenkonformen Validierung gefragt. 

Im Rahmen der Veranstaltung „Sicherheitstechnik im Dialog“ wird in diesem Jahr nach einer kurzen Einführung in die rechtlichen Grundlagen und die relevanten Normen der Schwerpunkt Validierung anhand realisierter Beispiele praxisnah vorgestellt und diskutiert. Hierbei wird auf die bekannten Probleme eingegangen und eine korrekte Vorgehensweise aufgezeigt – von der Sensorik über die Steuerungstechnik bis zur Fluidtechnik.

Durch die Praxisbeispiele wollen wir Ihnen wertvolle Tipps für die Umsetzung geben. Raum für Ihre Fragestellungen steht während der Veranstaltung und im Anschluss ausreichend zur Verfügung. Die Referenten der Firmen NORGREN/IMI Precision Engineering und SICK sind erfahrene Praktiker im Bereich der Maschinensicherheit und zertifizierte Experten für funktionale Sicherheit (TÜV). Diese Veranstaltung wendet sich an Praktiker mit Erfahrung im Bereich der Maschinensicherheit und Kenntnissen der Maschinenrichtlinie und der EN ISO 13849.


Wir bedanken uns für Ihr Interesse an "Sicherheitstechnik im Dialog" in diesem Jahr.

Für 2017 sind neue Termine in Vorbereitung!



      Impressum | AGB | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | © 2019 SICK AG        

      Unsere Social Media Kanäle: