Capteur Photoélectrique Roller Sensor Bar - Détection de présence  adaptée aux convoyeurs à rouleaux

Sur les convoyeurs à rouleaux, les cellules de détection classiques sont souvent pénibles à installer sur site : il faut régler l'alignement, faire l'apprentissage du capteur, s'assurer que la détection n'est pas détériorée par des lumières parasites...

Le Roller Sensor Bar a été conçu spécifiquement pour la détection d'objet sur convoyeurs à rouleaux :

  • Simplicité d'installation sans outil grâce à la fixation suspendue (pré-montage en usine ou retrofit facile sur place pour une économie de coût d'installation jusqu'à 50%)
  • Flexibilité de configuration sur-mesure pour s'adapter à toutes les largeurs de convoyeur (de 200 mm à 1200 mm), sans zone morte
  • Immunité exceptionnelle à la lumière ambiante pour une détection sans faille
  • Surface lisse et indice de protection IP67 pour une maintenance tranquille

AVANTAGES

Les capteurs Roller Sensor Bar sont conçus pour un montage sur-mesure entre les rouleaux ou entre les sections de bande transporteuse !

1. UNE INSTALLATION RAPIDE ET FACILE grâce à la fixation à ressort

2. Une multitude de configurations possibles pour s'adapter à votre cas particulier

Multiples options de montage pour convoyeurs à rouleaux, convoyeurs flexibles, bandes à rouleaux, entre des sections de convoyeurs à bande et dans des transtockeurs automatiques. Pas besoin d'outil additionnel grâce à sa fixation à ressort.
Choisissez la longueur des boîtiers (de 200 mm à 1200 mm), le nombre de points de détection (de 2 à 8), l'entraxe entre les faisceaux de détection (entre 50 et 200 mm) et le type de raccordement (10 types standard et 9 longueurs standard) et configurer le capteur qu'il vous faut.

3. Une haute immunité aux lumières parasites pour une productivité élevée

4. informations de diagnostic d'état en temps réel grâce à io-link

Grâce à l’immunité aux lumières parasites et la distance de commutation pré-programmée (réflexion directe, énergétique) du Roller Sensor Bar, il est possible de minimiser des commutations incorrectes suite à des objets à l’arrière-plan et donc de réduire les temps d'arrêt de votre système de convoyage.
IO-Link fournit des informations d’état sur les différents faisceaux lumineux qui peuvent être utilisées pour l’alignement du produit et la rotation des objets sur le convoyeur.



En application

Détection de polybag
Montage du Roller Sensor Bar entre les sections de la bande transporteuse
La détection précise des bords avant et des débords sur les objets réduit la formation de bourrages sur le convoyeur et augmente l’efficience

Charles-Edouard Marcelino | Market Product Manager
SICK Sensor Intelligence (France)

Téléchargez la documentation du capteur Roller Sensor Bar

Les capteurs photoélectriques fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux.
par ex. +33 782 626 399
Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.