VÄLKOMMEN TILL MÄSSA SCANAUTOMATIC 2016 Du som ser möjligheterna med innovativa produkter inom segmenten fabriks-, logistik- och processautomation får inte missa detta tillfälle! Upplev den senaste tekniken som kan utveckla din bransch. Här möter du representanter från SICK som delar med sig av sina kunskaper om framtiden. Vi bjuder på intressanta fakta om den senaste tekniken inom sensorer och säkerhet. TITTA IN I FRAMTIDENS MONTER: B03:02 |
Visst vill du veta mer? Gör som dina branschkollegor, boka in dig på ett eller flera av våra kunskapsdrivna seminarier. Vi arrangerar tre seminarier varje dag med olika teman. Boka omgående för att säkra din plats! Anmälan Anmäl dig via e-post till info@sick.se. Ange seminarie och dag, namn, titel, företag, e-postadress, mobilnummer. Alternativt kan du ringa 010-110 10 00 eller självklart kontakta din säljare hos SICK. |
TEMA: SMARTA SENSORER 4-6 OKTOBER 10.00-10.30 Vilka smarta funktioner kan hanteras via IO-link? Hur integreras det i Beckhoff PLC? Av Bosse Nordmark tillsammans med Krister Danielsson från Beckhoff. Frukostbuffé ingår! SERVERAS 30 MIN FÖRE SEMINARIET |
TEMA: SÄKERHETSFORUM 4-6 OKTOBER 13.00-13.30 Övervakning, riskbedömning, standarder, maskinsäkerhet. Presentation av ISO TR 24119, dvs kan man koppla dörrbrytare i serie? Presentation av nyheter inom standarder. Av Åke Törnros. Lunch, plockmat ingår! SERVERAS 30 MIN FÖRE SEMINARIET |
TEMA: INDUSTRI 4.0 4-6 OKTOBER 15.00-15.30 Vad kommer "Industri 4.0" att innebära för spårbarheten? Hur kommer den påverka behoven av mer data, snabbhet, offline-access med mera? Av Jan Engqvist. Eftermiddagsfika ingår! SERVERAS 30 MIN FÖRE SEMINARIET |
EN NY GENERATION LASERSCANNRAR Ett av våra huvudnummer på mässan är säkerhetslaserscannern microScan3 Den är mycket robust och klarar smuts, damm, vibrationer och ovidkommande ljus bättre än någon annan scanner på marknaden, vilket gör den till en optimal lösning i krävande miljöer. Det microScan3 levererar har länge efterfrågats av svensk industri, som sågverk, stål- och pappersindustrin, kyl- och frystillverkare, betongindustrin och många andra. |
Intelligenta sensorer för framtidens lösningar Vill du veta mer? Prata med någon av SICKs representanter i vår monter B03:02 |
GLARE Välpolerad prestanda. En lättanvänd givare som används till att kontrollera och särskilja blankheten hos olika ytor. Givaren fungerar utmärkt för granskning av till exempel transparent tejp på vit kartong. |
PAC50 Elektronisk tryckvakt för pneumatiska applikationer. Tryckluftsmätning. Multifunktionell skärm visar aktuellt tryck, enheter och larmnivåer - samtidigt! |
POWERPROX Kombinationen av räckvidd, precision, snabbhet och säkerhet mot störningar från omgivningen gör att den här givaren kan användas i många applikationer där vanliga fotoceller inte räcker till. |
PS30 Den här givaren för etiketteringsmaskiner behöver varken mellanrum mellan etiketterna eller tryckmärken för att positionera rätt. |
TRISPECTOR Lättkonfigurerad visionsensor för 3D-mätning i rörelse med integrerad bildanalys. Visar fabrikskalibrerat utdata och erbjuder kontrastoberoende mätning i 3D. Fungerar med lasertrianguleringsprincipen. |
VINN EN "SPRÅNGBRÄDA" MOT FRAMTIDEN! Häng på utlottningen av en Hoverboard - "kändisbrädan" som blivit en succé i USA. Nu har du chansen att vinna en bräda! Vi lottar ut ett exemplar per dag. Kom till vår monter och var med i utlottningen! |