SPEETEC®: LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MATERIALES EN LA INDUSTRIA

DEL PAPEL

¿Qué es el sensor láser SPEETEC®? ¿Cómo se adapta al sector del papel?

SPEETEC® es un sensor láser que captura los movimientos de las superficies de los objetos sin necesidad de contacto. Basado en el efecto Doppler, permite obtener mediciones de la velocidad, la longitud, la dirección y la posición de casi todos los materiales, con independencia del color, el acabado, la firmeza, la estructura o la sensibilidad. Asimismo, ofrece una elevada exactitud de medición y de repetibilidad, un diseño robusto con dimensiones compactas y funciones de diagnóstico y de configuración de parámetros.

En el sector del papel y el cartón, es imprescindible sincronizar con precisión la velocidad del material y su avance por la cinta, sobre todo en procesos de corte a medida o de producción. El sensor láser de movimiento SPEETEC® se adapta perfectamente a las características de estas tareas y, a su vez, evita daños porque no necesita estar en contacto con los materiales para medir los parámetros. Es compatible con superficies de diferentes relieves, propias de la industria, y conserva en todo momento la repetibilidad de los valores obtenidos.

Asimismo, en varios pasos del procesamiento de cartones o de bandas de papel es crucial detectar el tamaño y la velocidad de desplazamiento, así como medir la longitud. La sincronización del movimiento de los materiales con el funcionamiento de la máquina influye directamente en la productividad, la seguridad y la calidad. En este sentido, la tecnología láser SPEETEC® segura para los ojos ofrece resultados exactos, fiables y robustos sin escala de medición ni marcas especiales en el material procesado. Para conocer en mayor detalle algunas de sus aplicaciones prácticas, consulta el vídeo que aparece a continuación:

¿Cuáles son las ventajas de SPEETEC® para el sector del papel?

+ La reducción del material desperdiciado, puesto que se eliminan los errores asociados a los procesos de corte a medida

+ Una mayor rentabilidad gracias al aumento de la precisión. De hecho, te invitamos a que compruebes esta ventaja más abajo con nuestra calculadora de retorno de la inversión

+ Una mejora de la calidad, ya que evita daños en el material y optimiza la sincronización de los procesos de producción.

+ La reducción del tiempo de inactividad al eliminar el desgaste de los dispositivos de medición táctiles

+ Una integración fácil: interfaz TTL/HTL estándar para la conexión y la medición, ausencia de configuración y láser seguro para los ojos.

+ La integración como solución autónoma o en combinación con un sistema completo dentro de los procesos de producción.

Calculadora de retorno de la inversión para el sensor SPEETEC®


Entre las ventajas enumeradas anteriormente del sensor láser SPEETEC® se encuentra el ahorro de material desechado. Descubre con nuestra calculadora con qué rapidez puedes recuperar tu inversión en esta solución al reducir el gasto de materias regaladas para cumplir las expectativas de tus clientes. Te informamos de que los datos introducidos no serán almacenados ni recopilados de ninguna manera por SICK.


¿Cuáles son las aplicaciones del sensor SPEETEC® en la industria del papel?

+ Realización de mediciones precisas de longitud en procesos de corte a medida de papel.

+ Medición de velocidad en tareas de marcado y de etiquetado.

+ Control de unidad en la impresión de hojas de papel.

+ Medición de velocidad de bandas de papel.

+ Medición sin contacto de longitudes de cartones con diferentes relieves.

Solicita ahora tu presentación online o en persona para el sensor láser SPEETEC®

¿Por qué elegir SICK España? Nuestra historia

SICK es uno de los proveedores más importantes a escala mundial de soluciones basadas en sensores para usos industriales. Empresa fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick, se encuentra entre las principales compañías tecnológicas y cuenta con más de 50 sociedades filiales y participaciones. En el 2019 empleó a más de 10 000 personas en todo el mundo, con una facturación aproximada de 1 800 millones de euros.

Si quieres conocer en detalle las aplicaciones en tu industria de la tecnología SPEETEC®, completa el formulario y Consuelo Roldán, Market Product Manager de SICK España, se pondrá en contacto contigo lo antes posible para una presentación en remoto o en persona del producto[S1] .

 [S1]Nota: como indica Laura en su revisión SEO para la optimización de esta landing, debajo del formulario de contacto debería aparecer el mismo footer que en https://s.sick.com/es-es-espana-smart-logistics-event.
Consuelo Roldán es Market Product Manager en SICK España
Consuelo Roldán
Market Product Manager
SICK España