WEBINAIRE:
IO-Link dévoilé! Qu'est ce que c'est? Quels en sont les avantages? Comment puis-je demarrer rapidement?
Mardi 12 mai à 10h
CONTEXTE:
IO-Link: vous devez déjà en avoir entendu parler. IO-Link est un système de communication pour la connexion de capteurs et d'actionneurs intelligents à un système d'automatisation. IO-Link est conçu pour être aussi simple et universel que possible. IO-Link est normalisé dans la norme CEI 61131-9.
Mais savez-vous exactement de quoi il s'agit et comment cela fonctionne ? Quels en sont les avantages ? Nous viendrons avec les questions les plus fréquemment posées sur la technologie IO-Link et nous vous expliquerons également comment démarrer rapidement et facilement.
Découvrez tout cela durant ce webinaire de 40 minutes avec notre expert, Michel Lasanow.
AGENDA:
10h:
- Qu'est-ce que IO-Link ?
- Quels en sont les avantages ?
- De quoi ai-je besoin pour commencer ?
- Comment démarrer rapidement et facilement ?
- Comment SICK peut-il m'aider: portefeuille SICK, solutions matérielles et logicielles.
De plus, il y aura une "offre spéciale" pour chaque participant au webinaire.
10h40:
Questions et réponses via le chat en direct.
LIEU:
Le jour avant le webinaire, vous recevrez de plus amples informations avec login et mot de passe
Michel Lasanow, Account Manager Factory Automation