CLV 62x - 64x



At a glance
Barcodescanners bieden talrijke oplossingen voor diverse toepassingen. Naast de keuze van de juiste scanner, wordt in deze opleiding dieper ingegaan op de configuratie en foutanalyse van barcodelezers.

Inhoud:
Basis :
. Technische specificaties van de codelezers
Hands-on :
. Configuratie met SOPAS software
. Instellingen output-formaat
. Diagnose

Praktisch:
Gelieve een laptop mee te brengen, met rechten om SICK-software te installeren.
Voorkennis : geen
Duur : 1/2 dag
Deelnemers : Max 8
Timing : op aanvraag
Lokatie : SICK NV, Doornveld 10, 1731 Zellik
Prijs : 120 Euro pp
Doelgroep: Service Engineers / Managers
                    Project Engineers / Managers