SENSORES DE MEDICIÓN DE DISTANCIA INDUSTRIALES: UNA GAMA A LA

VANGUARDIA

Gama de sensores de medición de distancia y detección
Sensores de distancia
Cuatro sensores de distancia
Sensores de detección y distancia
Sensores para medir distancias y detectar objetos

¿Qué son los sensores de medición de distancia industriales?

La automatización es un fenómeno cada vez más habitual en prácticamente todos los sectores. Por tanto, la demanda de soluciones autónomas que ofrezcan versatilidad, rendimiento y eficacia crece a un ritmo vertiginoso. Entre ellas, los sensores de distancia pueden convertirse en grandes aliados para obtener información exacta de casi cualquier aplicación. Siempre con la vista puesta en el futuro, en SICK aplicamos nuestros más de 70 años de experiencia a mejorar continuamente el funcionamiento de los sensores de medición de distancia a través de tres tecnologías:

  1. Triangulación láser. La separación se calcula en función de la posición y de los ángulos. El sensor de distancia láser proyecta un haz o “spot” sobre el objeto detectado, de tal forma que la luz reflejada incida en su receptor en un ángulo concreto y, de esta manera, calcular la distancia.
  2. Tiempo de vuelo de la luz. También conocida como Optical Time of Flight, la separación entre el sensor para medir distancia y el objeto se calcula por el tiempo transcurrido entre la emisión del impulso luminoso y la reflexión en el receptor.
  3. Tiempo de vuelo ultrasónico. Esta tecnología, del inglés Ultrasonic Time of Flight, hace referencia a la forma de calcular la distancia hasta el objeto del sensor de distancia por ultrasonidos. Con un principio similar al de la tecnología anterior, se emplean impulsos ultrasónicos en lugar de luz.

¿Qué tipos de sensores de distancia industriales existen?

Ahora que conocemos las tecnologías que permiten a nuestros productos funcionar es momento de analizar algunos ejemplos de sensores de distancia:
Estos sensores de medición de distancia por infrarrojos ofrecen datos fiables en interiores o exteriores, sin importar las condiciones climatológicas. Con un amplio número de ajustes y tecnología Multi Echo para inhibir reflexiones no deseadas, se adaptan incluso a las tareas más específicas. Además, la puesta en marcha es segura a través de la pantalla táctil y del láser de clase 1.
Esta línea de sensores de distancia ultrasónicos se diseña con carcasa robusta de plástico para maximizar las posibilidades de instalación. Obtiene resultados fiables incluso con suciedad, polvo, humedad o niebla e incorpora compensación de la temperatura para optimizar aún más la calidad del proceso. Emite señales de salida que se adaptan hasta a aplicaciones complejas y se integra rápidamente en la máquina gracias a su forma cúbica y a su configuración sencilla.
Los sensores de distancia láser de esta gama incluyen un innovador algoritmo de evaluación para aumentar la fiabilidad de la detección. Ofrecen la máxima repetitividad para mejorar la productividad y alcanzan un gran rendimiento incluso con bordes, cavidades diminutas u objetos que giran y se mueven rápidamente. Una solución eficaz y económica con interfaz basada en servidor web para simplificar la configuración.

¿Qué son los sensores LiDAR?

Podemos definir la tecnología de medición LiDAR (del inglés Light Detection and Ranging) como aquella que permite calcular la distancia desde un emisor hasta un objeto mediante un haz de láser pulsado. Las soluciones de esta clase se adaptan a un gran número de aplicaciones y ofrecen múltiples posibilidades de integración. En SICK apostamos por la innovación a través de sensores LiDAR y radar que no solo responden a las necesidades de cada industria, sino que también desafían los límites de la detección en todas las dimensiones.

Compatibles con distancias desde micras hasta kilómetros, los resistentes sensores de detección y medición trabajan en interiores y exteriores con tecnologías basadas en luz, radar o ultrasonidos que identifican cambios en tiempo real. Además, pueden personalizarse según las condiciones del entorno, las expectativas del usuario, las características particulares de la industria o la tecnología de integración. De esta forma, nos aseguramos de que la información se procesa correctamente y de que se saca el máximo partido a la solución individual y al sistema completo.

¿Qué sensores láser de distancia para medición y detección existen?

Nuestra gama de sensores de detección de objetos y para medir distancia cuenta con tres tecnologías:

  1. Sensores LiDAR 2D. Ideales para tareas sobre superficies, ofrecen precisión y fiabilidad sin importar la inclinación ni la posición de montaje. Compatibles con aplicaciones tanto en exteriores como en interiores, registran datos de navegación, medición o detección. Un claro ejemplo de las posibilidades de esta línea es el sensor TIM240, una solución en miniatura para robots autónomos que ofrece coordenadas polares del contorno para una circulación sin contratiempos.
  2. Sensores LiDAR 2D. Detectan el entorno en tres dimensiones de forma continua tanto si los objetos se mueven como si no. Por ello, resultan especialmente interesantes para la seguridad, como es el caso de los sistemas de protección frente a colisiones en vehículos automáticos. Otra aplicación que ofrece esta gama es la del sensor PeopleCounter, que permite contar de forma fiable y anónima las personas que entran en un espacio público.
  3. Sensores radar. Desarrollados para conseguir la máxima disponibilidad, detectan objetos con independencia de las condiciones meteorológicas. Por tanto, resultan idóneos para prevenir colisiones y ofrecer asistencia al conductor. En esta línea destaca el nuevo sensor RMS1000. Con una larga vida útil y una gran resistencia a los golpes y a las vibraciones gracias a su diseño robusto, alcanza un rendimiento excepcional incluso en condiciones adversas de nieve, lluvia, niebla o polvo.
Sensor LiDAR 2D TIM240
sensor LiDAR 2D TIM240
Sensor LiDAR 3D PeopleCounter
Sensor radar RMS1000

Ejemplos de aplicaciones de los sensores de distancia de SICK

  • Control de nivel de llenado de líquidos con sensores de distancia ultrasónicos

  • Cálculo de la distancia entre el tronco y la pared deflectora con sensores de media distancia

  • Control de procesos de equipamiento en la producción en serie con sensores láser

  • Posicionamiento de pinzas de robots con sensores de larga distancia 

Solicita una presentación remota para nuestras gamas de sensores de medición de distancia

Si quieres recibir información más personalizada sobre nuestras gamas de sensores para medir distancia y detectar objetos, rellena el formulario y Consuelo Roldán, Market Product Manager de SICK España, se pondrá en contacto contigo para una propuesta a medida. ¡Apuesta por la automatización!
Consuelo Roldán es Market Product Manager en SICK
Consuelo Roldán
MPM SICK España
"Desde mi incorporación en SICK España, he realizado tareas comerciales y he sido responsable del desarrollo de negocio en diferentes áreas industriales. Actualmente trabajo como Market Product Manager en el área de la identificación automática, medición láser y sensores para el control del movimiento para España y Portugal".