Los encoders lineales DAX® son indicados para la medición de la posición absoluta del pistón en cilindros hidráulicos y de movimientos lineales en maquinaria industrial. Gracias al uso de la tecnología magnetostrictiva, el encoder está completamente libre de desgaste y no requiere mantenimiento. Las opciones de configuración individuales permiten una integración precisa en casi cualquier aplicación. Su arquitectura de sistema flexible confiere al encoder lineal DAX® propiedades como la compatibilidad con los imanes de posición de fabricantes específicos. Otras funciones inteligentes para la supervisión del estado permiten, por ejemplo, un mantenimiento predictivo y obtienen transparencia sobre el estado actual de la máquina.
Gracias a una amplia gama de funciones de diagnóstico, los encoders lineales DAX pueden registrar y analizar datos de estado relevantes para el sistema, como la temperatura, la tensión de alimentación, la ruta de tránsito y el número de ciclos u horas de servicio. Gracias al CANopen, los encoders pueden integrarse en sistemas de mantenimiento y controladores inteligentes. De este modo se pueden determinar las causas de posibles averías en los dispositivos o máquinas y reducir los tiempos de parada.