SOLUCIONES HIGIÉNICAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Ilustración con las diferentes características de las soluciones higiénicas de SICK
Ilustración con diversas aplicaciones prácticas de las soluciones higiénicas de SICK

¿Qué son las soluciones higiénicas de acero inoxidable?

En los sectores de la alimentación, de las bebidas o de los productos farmacéuticos es necesario garantizar la seguridad tanto de los productos como de los procesos de forma continua y a largo plazo. Además, estas industrias suelen presentar requisitos específicos que es necesario tener en cuenta, como la resistencia química, la impermeabilidad o las normativas vigentes. Por todos estos motivos, la gama de soluciones higiénicas de SICK está específicamente diseñada para respetar todas y cada una de las particularidades de cada aplicación. Los sensores de acero inoxidable y sus accesorios no solo posibilitan la automatización flexible, el control de calidad y la protección de las máquinas, sino que también se fabrican con estructuras robustas y certificadas con altos grados de protección.  

¿Qué accesorios y sensores de acero inoxidable higiénicos existen?

En nuestra amplia línea de soluciones para la industria alimentaria, farmacéutica o de bebidas destacan los siguientes productos:
ENCODER INCREMENTAL DE ACERO INOXIDABLE DBS60
FOTOCÉLULA DE ACERO INOXIDABLE W4S-3
SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO DE ACERO INOXIDABLE IMF
Primer plano del encoder incremental DBS60 Inox
Primer plano de la fotocélula en miniatura W4S-3 Inox Hygiene
Primer plano del sensor de proximidad inductivo IMF Inox
La resistencia de su carcasa evita que las influencias del entorno repercutan en su rendimiento. Una solución ideal para aquellas aplicaciones con agentes y productos de limpieza agresivos, el grado de protección IP67 evita la entrada de líquidos, mientras que el IP69K previene la corrosión y la proliferación de bacterias.

Más información sobre Encoders incrementales
Esta solución higiénica en miniatura reduce las impurezas microbiológicas porque no presenta orificios, huecos ni cortes. Con unos costes operativos mínimos, una alta comodidad de uso y una alineación rápida, combina un diseño de alto rendimiento con las funciones ópticas más avanzadas de su clase.

Más información sobre Fotocélulas higiénicas

Este referente en fiabilidad dentro de la industria alimentaria ofrece distancias de conmutación superiores y de una gran precisión con la tecnología ASIC de SICK. Además, la comunicación IO-Link aumenta la flexibilidad e incrementa el número de funciones durante la automatización. Su amplia vida útil y su instalación sencilla minimizan los tiempos de inactividad
Más información sobre Sensores inductivos especiales

CORTINA FOTOELÉCTRICA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE TWINOX4. 
Primer plano de la cortina fotoeléctrica de seguridad TWINOX4
Una solución específicamente pensada para el sector farmacéutico, el elegante diseño sin bordes ni ranuras se integra a la perfección en máquinas con altos requisitos de higiene. Su gran resistencia a las condiciones del entorno, una fiabilidad superior y una limpieza eficiente reducen los riesgos de contaminación para mantener la calidad.

Más información sobre Cortinas de seguridad compactas
 SENSOR DE NIVEL DE ACERO INOXIDABLE LFP. 
Primer plano del sensor de nivel LFP Inox


Este producto higiénico detecta el llenado de un líquido mediante tecnología TDR, que determina los tiempos de propagación de las ondas electromagnéticas. Ofrece una gran versatilidad porque la sonda de varilla puede acortarse y el sistema de conexiones es intercambiable. Apenas requiere mantenimiento, no es necesario calibrarlo durante la instalación y ahorra tiempo, dinero y espacio.
ENCODER ABSOLUTO DE ACERO INOXIDABLE AHS/AHM36. 
Primer plano del encoder absoluto de acero inoxidable AHS/AHM36

Una solución compacta, flexible e inteligente para múltiples aplicaciones en industrias que se rigen por normas de higiene rigurosas, su tecnología de detección magnética proporciona resultados fiables hasta en condiciones difíciles. Muy resistente por su grado de protección IP69K, se integra en varios entornos de control con interfaz IO-Link, CANopen o SSI.

Más información sobre Encoders absolutos

¿Por qué elegir las soluciones higiénicas de acero inoxidable de SICK?

Sin duda, los avances en la tecnología de los alimentos, así como la globalización del comercio, sientan nuevas bases para su producción y consumo. Desde SICK respondemos al aumento de la complejidad de las cadenas alimentarias con nuestras innovadoras soluciones de sensores no solo para informar al consumidor sobre el origen, la calidad y la seguridad de los productos que consume, sino también para respetar los estándares asociados al sector.

En concreto, nuestro sistema de control y seguimiento “Track & Trace” garantiza la fiabilidad de los datos adquiridos durante toda la cadena, así como una trazabilidad más transparente y una eficacia optimizada. Toda nuestra gama de soluciones ofrece una gran capacidad de integración en las redes presentes en prácticamente cualquier clase de instalación. Además, incorporan una tecnología de conexión que se adecúa a cada aplicación. Del mismo modo, nuestros sensores son resistentes, robustos y completamente seguros: al mismo tiempo que proporcionan información precisa, cumplen todos los requisitos de higiene necesarios.

¿En qué sectores se utilizan estas soluciones de acero inoxidable?

Entre las principales industrias donde podemos encontrar estos dispositivos se encuentran:

1.     Alimentación.

2.     Bebidas.

3.     Productos farmacéuticos.

4.     Seguridad.

5.     Consumo.

6.     Agricultura.

7.     Ganadería.

8.     Pesca.

9.     Maquinaria de envasado.

10.   Control de procesos.

11.   Comercio.

12.   Restauración.

13.   Sanidad.

14.   Producción.

15.   Logística.

16.   Grandes almacenes y naves industriales.

Ejemplos de aplicaciones para nuestras soluciones de acero inoxidable

  • Detección fiable en entornos alimentarios duros e higiénicos
  • Consulta de posición en instalaciones de producción alimentaria
  • Protección de los puntos de peligro en una máquina de limpieza farmacéutica
  • Medición del nivel en depósitos de agua y de otros líquidos en una industria de bebidas
  • Medición de longitudes de objetos y huecos en el sector farmacéutico

¿Quieres saber más?

Si quieres recibir más información sobre nuestra gama de soluciones de acero inoxidable para industrias con estrictos protocolos de higiene, rellena el formulario y Jaume Catalan, Industry Manager de SICK España, se pondrá en contacto contigo para una propuesta a medida.
Jaume Catalan es Industry Manager en SICK
Jaume Catalan
Industry Manager
"Desde mi incorporación en SICK España, he realizado tareas comerciales y he sido responsable del desarrollo de negocio en diferentes áreas industriales. Actualmente trabajo como Industry Manager para el Consumer Goods en España y Portugal en colaboración con nuestra casa matriz y mis compañeros localizados en los diferentes países del mundo".