ROBOTIIKAN HAASTEET -  TURVALLINEN TUOTTAVUUS - LOGISTISET RATKAISUT

SICK-PÄIVÄT 2024 -

SICK-päivät on  mukava tapa tutustua SICKin tuotteisiin ja sovelluksiin rauhallisessa ympäristössä juuri Teidän yritystä varten varattuna aikana. Paikalla on aina vastaava aluemyyjä, turva-asiantuntija ja tarvittava määrä tuotepäälliköitä - vain Teitä varten.   

Voitte jo etukäteen ilmoittaa, mikäli haluatte painotusta johonkin tiettyyn aihealueeseen. Mahdollisuus keskustella laaja-alaisesti erilaisista ratkaisuista mm. pituus- ja virtausmittauksiin, koneturvallisuuteen, mittaamiseen, paikoittamiseen, koodinluentaan ja konenäkemiseen liittyen. Varmistamme, että oikeat henkilöt ovat paikalla. 


Alla olevasta aikataulusta voitte katsoa seuraavat SICK-päivien paikkakunnat. Varaukset voi tehdä ottamalla yhteyttä vastaavaan aluemyyntipäällikköön. 

Järjestämme myös yksityisiä yrityskohtaisia SICK-päiviä asiakkaan omissa tiloissa, tarvittaessa järjestämme tilan.   

Paikka & Päivämäärät

JOENSUU
9.-10.4.2024

Aluemyyntipäällikkö
Jari Koponen
Puh. 040 900 8049
LAPPEENRANTA
18.-19.9.2024

Aluemyyntipäällikkö
Ville Kolehmainen
Puh. 040 900 8054
RÄÄTÄLÖIDYT
SICK-PÄIVÄT YRITYKSEESI

Lisätietoja myynnistä!


HALUATKO SICK-PÄIVÄT OMALLE ALUEELLESI?

Ota yhteyttä aluemyyntiimme!


Esittelyssä juuri nyt

TURVAKUUTIO

Turvakuutiossa esitellään käytännön sovelluksessa laaja kattaus teollisuuden koneturvallisuuden antureita.

Kaikki laitteet on kytketty toimintaan, joten niiden ominaisuudet ja toiminnallisuus on helppo ymmärtää.







DATAN MAHDOLLISUUDET


SICK-päivillä erittäin paljon kiinnostusta on herättänyt se, kun näytetään käytännössä kuinka paljon enemmän antureilla voi tehdä, kun ne kytketään älykkäällä kenttäväylällä, esim. IO-linkillä ohjausjärjestelmään.




SAFE VISIONARY 2 -turvakamerajärjestelmä


Ensimmäinen 3D-Time-of-Flight-kamera, jolla on suoritustason c turvallisuussertifiointi.

safeVisionary2 on enemmän kuin pelkkä turvakamerajärjestelmä.

Turvatoimintojen lisäksi kamera tarjoaa tarkat 3D-mittaustiedot, joista on hyötyä monissa käyttökohteissa.








SYVÄOPPIVAN KONENÄÖN TEOLLISET HYÖDYT!


Haluatko parantaa tuotantolinjojen tehokkuutta ja optimoida tuotantoprosesseja?

Kaipaatko ratkaisua laadunvalvonnan haasteisiin ja hylättyjen tuotteiden määrän vähentämiseen?


Syväoppimiseen perustuva konenäkö tarjoaa vastaukset näihin kysymyksiin ja paljon enemmän.
MONITORING BOX

Haluatko tietää laitteidesi ja koneidesi tilan, saatavuuden ja suorituskyvyn reaaliajassa? Monitoring Box tarjoaa sinulle tämän mahdollisuuden helposti ja kattavasti.

Monitoring Box ei ainoastaan valvo laitteiden kuntoa, vaan se analysoi älykkäiden tietomallien avulla tila- ja sovellusdataa. Näitä malleja voidaan yksilöllisesti räätälöidä liitettäville antureille, analysoijille ja järjestelmille sekä koneille. Asennus on vaivatonta ja käyttöönotto helppoa.

FUNCTION BLOCK FACTORY

Ohjelmistopohjainen palvelu, joka generoi PLC (Programmable Logic Controller) -funktioyksiköitä. Tämä palvelu säästää aikaa ja välttää virheitä ohjelmoinnin aikana tarjoamalla kokeiltuja ja testattuja koodeja. Käyttämällä Function Block Factoryn palvelua säästätte aikaa, vähennätte virheiden riskiä ja saatte käyttöönne valmiita, testattuja ja luotettavia funktioyksiköitä PLC-ohjelmaanne.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tai saamaan SICK-päivät omalle alueellesi, ole yhteydessä aluemyyjääsi tai jätä yhteystietosi tähän ja olemme yhteydessä sinuun

Tähdellä * merkityt kentät pitää täyttää.

Lisätietoa sivuiltamme