Resolución | Altura del campo de protección | Emisor | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|
Nº Referencia | Tipo | Nº Referencia. | |||
30 mm | 300 mm | C2C-SA03030A10000 | 1213200 | C2C-EA03030A10000 | 1213184 |
600 mm | C2C-SA06030A10000 | 1213204 | C2C-EA06030A10000 | 1213205 | |
900 mm | C2C-SA09030A10000 | 1213208 | C2C-EA09030A10000 | 1213209 | |
1.200 mm | C2C-SA12030A10000 | 1213212 | C2C-EA12030A10000 | 1213213 |
Resolución | Altura del campo de protección | Emisor | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Nº Referencia | Tipo | Nº Referencia | ||
30 mm | 300 mm | C4C-SA03030A10000 | 1211462 | C4C-EA03030A10000 | 1211464 |
600 mm | C4C-SA06030A10000 | 1211494 | C4C-EA06030A10000 | 1211495 | |
900 mm | C4C-SA09030A10000 | 1211498 | C4C-EA09030A10000 | 1211516 | |
1.200 mm | C4C-SA12030A10000 | 1211501 | C4C-EA12030A10000 | 1211502 | |
1.500 mm | C4C-SA15030A10000 | 1211505 | C4C-EA15030A10000 | 1211506 | |
1.800 mm | C4C-SA18030A10000 | 1211509 | C4C-EA18030A10000 | 1211510 |
Número de barras | Separación entre barras | Alcance del escáner | Emisor | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Nº Referencia | Tipo | Nº Referencia | |||
3 | 400 mm | 17 m | M4C-SA0340LA10 | 1082687 | M4C-EA03400A10 | 1082689 |
90 m | M4C-SA0340HA10 | 1082688 | M4C-EA03400A10 | 1082689 | ||
4 | 300 mm | 17 m | M4C-SA0340HA10 | 1082690 | M4C-EA03400A10 | 1082692 |
90 m | M4C-SA0340HA10 | 1082691 | M4C-EA03400A10 | 1082692 |
Número de barras | Separación entre barras | Alcance del escáner | Tipo | Nº Referencia |
---|---|---|---|---|
4 | 300 mm | 3.2 m | T-Muting | 1110584 |
Descripción | Tipo | N1 Referencia |
---|---|---|
Soporte FlexFix, 4 piezas para 2 dispositivos sensores (por ejemplo, emisor y receptor) alineación del sensor ± 15°, incluido tornillo M5 |
BEF-1SHABPKU4 | 2066614 |