Smart Factory + Automation World 2025

씨크코리아 부스에서 맞춤형 자동화 솔루션을 경험해보세요!


씨크코리아는 2025년 3월 12일부터 14일까지 코엑스에서 열리는 '스마트공장·자동화산업전(SF+AW) 2025'에 참가합니다.
이번 전시에서는 <SICK Smart Factory>를 주제로, 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있는 통합 솔루션
디지털 전환을 가속화하고 제조 및 운영 효율성을 높이는 첨단 자동화 기술을 소개할 예정입니다.
씨크코리아 부스를 방문하셔서 저희의 혁신적인 솔루션이 열어갈 새로운 가능성을 직접 경험해보시기 바랍니다.

our INNOVATIVE booth zone

씨크코리아 전시 부스 소개

SICK Innovations

혁신적인 온-디바이스 AI 3D 비전 카메라
사람의 위치와 움직임까지 정확하게 감지

2025년, SICK는 외부 PC 없이도 직접 실행되는 앱을 통해 고성능 AI로 데이터를 실시간 처리하는 3D 비전 카메라, Visionary-B Two를 출시합니다. 이 제품은 다양한 분야에서 높은 활용 가능성을 자랑합니다.

전시회 부스 현장에서는 Visionary-B Two가 실제로 사람과 사물을 어떻게 구분하는지 라이브 화면을 통해 확인하시고, 산업 현장에서의 적용 방안을 SICK의 전문가들과 함께 논의할 수 있는 기회를 마련해 두었습니다.

  • Visionary-B Two: 거친 실외 환경에서도 사용할 수 있는 고내성 스마트 3D 카메라로, 물체와의 거리를 계산할 수 있는 3D 및 컬러 데이터를 초당 최대 30프레임으로 제공합니다. 또한, 변수가 많은 이동식 작업 기계나 산업 설비 등의 환경 조건에서도 높은 신뢰성은 물론, 사람과 사물을 구분하고 감지하는 People Detection 기능을 제공합니다.

Digital Transformation

자재 흐름의 완전한 투명성,
자산의 실시간 위치를 추적하는 시스템

UWB(Ultra Wide Band) 실시간 위치 결정 솔루션은 자산의 위치를 추적하기 위한 시스템으로 산업용 차량, 팔렛트, 작업자, 수공구, 운반 재료 등의 자산의 실시간 위치를 추적하는 솔루션 입니다. 
Bluetooth, GPS, Wi-Fi와 같은 다른 기술 대비, UWB는 'cm' 수준의 정확도를 자랑하며, 'Anchor' 라고 지칭되는 안테나 또는 신호 수신기는 시설 레이아웃을 변경하지 않고 기존 시설 레이아웃에 추가할 수 있다는 장점이 이습니다. 

전시회 부스 현장에서 실시간으로 움직이는 자재의 흐름과 흔들리면서 발생하는 진동을 감지하는 상태를 모니터링할 수 있는 위치 정보 소프트웨어를 함께 만나보세요.

  • Locater(anchor) & UWB Tag-LOC System :  차량, 작업물, 자재 등 자산의 정확한 위치와 보관 장소를 실시간으로 파악하고, 위치 데이터를 자산 추적 및 역추적에 이용하여 물품 이동과 자재 흐름을 지속적으로 모니터링 하는 솔루션입니다.
Focus Industry 1.
Food & Beverage
복잡한 제조 공정에서 생산성을 높이고, 제품 손실을 줄이며,
안전하고 위생적인 생산을 보장하는 방법

SICK의 폭넓은 제품 포트폴리오가 제공하는 자동화 솔루션은 식음료 산업에서 안전성, 투명성, 지속 가능성, 생산 최적화를 지원하며, 최신 기술과 디지털 솔루션을 결합합니다.

전시회 부스 현장에서 화이버 센서, 컬러 센서, 머신 비전 솔루션, 디지털 대시보드 등 기존 산업 환경에서 널리 사용되는 SICK의 다양한 솔루션을 한눈에 확인하실 수 있습니다.

  • WLL80: 선명한 OLED 디스플레이를 통해 장치에서 직접 편리한 설정이 가능한 화이버 앰프로, 메뉴 언어로 한국어, 영어, 독일어, 중국어, 일본어를 제공합니다.
  • CSS High Resolution:  SICK의 혁신적인 자동 감지 거리 조정 기능으로 물체의 높이가 변할 때로 색상을 올바르게 분류할 수 있으며, 설정한 색상과 감지된 색상의 차이를 결정하고 시각화할 수 있습니다
  • InspectorP61x: 좁은 설치 공간에 적합하면서 간편한 커미셔닝이 가능한 2D 비전 센서로 직관적인 웹 인터페이스를 통해 비 전문가도 손쉽게 센서를 구성할 수 있습니다.
Focus Industry 2.
Tire
지속 가능성과 자동화를 갖춘
완벽한 공정 원스톱 솔루션

타이어 생산 환경에서는 작업 공간과 작업자가 한정된 자원입니다. SICK는 한정된 자원으로 수많은 타이어를 빠르게 처리하기 위해, 타이어 피킹 위치를 정밀하게 결정하는 로봇 가이드 시스템을 제공합니다. 또한, 산업용 로봇 작업 환경의 안전을 보호하는 SICK의 안전 솔루션은 안전한 현장을 유지하면서도 생산성을 극대화하는 데 도움을 줍니다.
전시회 부스 현장에서는 사람의 눈으로 감지하기 어려운 안전 영역을 실제 환경과 결합하여 확인할 수 있는 SICK의 새로운 증강 현실(Augmented Reality) 앱도 만나보실 수 있습니다.

  • PLB Tire Handling: SICK가 주력하는 로봇 가이던스 시스템, PLB와 새롭게 출시된 Tire Handling 소프트웨어를 활용하면 3D 데이터를 기반으로 다양한 사이즈의 타이어를 폭넓게 감지하여 디팔레타이징할 수 있습니다.
  • SICK Safety Solution: 산업 환경을 더욱 안전하고 더 생산적으로 만들기 위해 SICK의 노하우가 집약된 안전 솔루션을 활용할 수 있습니다. 인증된 안전 전문가의 글로벌 네트워크가 위험 평가부터 계획, 기계 및 설비 검수까지 함께합니다.

About SICK

씨크코리아㈜는 독일 SICK AG와 합작으로 설립되어 2002년부터 국내 자동화 시장에 센서를 중심으로 스마트 솔루션을 공급하고 있습니다. 공정 자동화에서부터 물류 자동화, 공정 자동화에 이르기까지 SICK는 센서 솔루션으로 산업을 움직입니다.

최근에는 센서 기술 및 데이터와 함께 머신 비전 시스템을 기반으로 한 디지털 전환 솔루션에 중점을 두며, 산업 현장에서 고객이 직면하는 다양한 도전 과제를 함께 해결해 나가고 있습니다.

Experience our technology in a fun way!

SICK의 기술과 제품을 재밌게 경험해 보세요!

전시회 부스에 마련된 Experience Zone에서는 SICK의 신제품 및 주력 제품을 체험해 볼 수 있습니다.
사람과 물체의 영역을 감지하고 코드를 읽는 센서 솔루션을 볼 수 있는 것은 물론,
하나의 작업으로 Master Data를 취득하는 Master Data Analyzer Vision 제품까지 경험할 수 있습니다.  
이벤트 참여를 통해 직접 제품의 성능을 확인하고, 다양한 선물도 받아가세요!

Exhibition Pre-Registration

씨크코리아 부스 방문 사전등록

  • 사전등록 눌러 신청을 완료해주시면 '스마트공장·자동화산업전 2025'에 무료 등록 및 참관이 가능합니다.
  • 전시회와 관련된 씨크코리아의 소식을 가장 빠르게 확인하실 수 있습니다.
  • 사전등록 고객은 씨크코리아의 다양한 전시부스 프로그램에 참여할 수 있습니다.
  • 사전 등록 초대장은 3월 6일에 발송됩니다.
  • 현장 사전 등록은 마감되었습니다.
씨크코리아 행사 운영 사무국 | Tel. 02-2090-1764 | Email. gkr-marketing@sick.com