<機械安全の基礎>が学べる!無料オンラインセミナーのご案内

機械安全の基本的な考え方や、産業機械の安全規格を深く理解したい方必見のオンラインセミナーを毎月1回、年間を通して開催いたします。

本セミナーでは、毎月異なるトピックに焦点を当て、リスクアセスメントやISO 12100をはじめとする機械安全の基本規格を解説します。

さらに、IEC 60204-1やISO 13849-1などの安全規格を実例とともに紹介し、実務に役立つ知識を提供します。欧州機械規則や北米規格にも触れ、グローバルな安全規制の理解を深めます。

年間を通じて、毎月新たなテーマを学び、安全性向上の第一歩をこのセミナーで踏み出しましょう!

<こんな方におすすめ!>

■ 機械安全に関する知識を
深めたい方

■ 産業機械の安全規格に
関わる業務に従事している方

■ グローバルな安全規制に
対応する必要がある方

本セミナーの主な年間テーマ

(※セミナーの開催は毎月1回、所要時間は毎回1時間を予定しております)
25年 4月~8月
・機械安全基礎
・機械のリスクアセスメント
25年 9月~12月
・電気安全規格 IEC 60204-1
・機械の安全関連部  ISO 13849-1
26年 1月~3月
・欧州の産業機械の安全規則
・北米の産業機械の安全規制
・電気安全試験

     受付中のプログラム

第1回:機械安全基礎-1
4月23日(水)15:30-16:30  受付終了

機械安全にかかわる安全規格や基本的な考え方をご紹介します。
第2回:機械安全基礎-2
5月21日(水)15:30-16:30 受付終了

機械安全の基礎となるリスクアセスメントやパフォーマンスレベル(PL)について、概要をご紹介します。
第3回:機械のリスクアセスメント-1
6月23日(月)15:30-16:30 受付終了

リスクアセスメントの必要性および機械安全の基本規格であるISO 12100(JIS B 9700)に基づくリスクアセスメントの実施方法について、実例を交えて具体的にご紹介します。
第4回:機械のリスクアセスメント-2
7月25日(金)15:30-16:30  受付終了

リスクアセスメントの必要性および機械安全の基本規格であるISO 12100(JIS B 9700)に基づくリスクアセスメントの実施方法について、実例を交えて具体的にご紹介します。
第5回:機械のリスクアセスメント-3
8月18日(月)15:30-16:30 受付終了

リスクアセスメントの必要性および機械安全の基本規格であるISO 12100(JIS B 9700)に基づくリスクアセスメントの実施方法について、実例を交えて具体的にご紹介します。
第6回:電気安全規格-1 IEC60204-1
9月29日 (月) 15:30-16:30 受付終了

産業機械の電気安全規格であるIEC60204-1(JIS B 9960-1)の要求事項のご説明および実例を交えた解説をいたします。
第7回:電気安全規格-2 IEC60204-1
10月20日 (月) 15:30-16:30 受付終了

産業機械の電気安全規格であるIEC60204-1(JIS B 9960-1)の要求事項のご説明および実例を交えた解説をいたします。
第10回: 欧州の産業機械の安全規則
1月19日 (月) 15:30-16:30 受付終了

欧州機械指令(2006/42/EC)および2027年1月に 完全施行される欧州機械規則 (2023/1230/EU)の 内容についてご説明します。
第8回:機械の安全関連部-1 ISO13849-1  
11月17日 (月) 15:30-16:30 受付終了

産業機械の制御安全規格であるISO 13849-1(JIS B 9705-1)およびISO13849-2(JIS B 9705-2)の要求事項のご説明および実例を交えた解説をいたします。
第11回  北米の産業機械の安全規制
2月16日 (月) 15:30-16:30 受付終了

北米の産業機械の安全規制および関連する 規格(NFPA79、UL508Aなど) についてご説明します。
第9回:機械の安全関連部-2 ISO13849-1
12月22日 (月) 15:30-16:30 受付終了

産業機械の制御安全規格であるISO13849-1(JIS B 9705-1)およびISO13849-2(JIS B 9705-2)の要求事項のご説明および実例を交えた解説をいたします。
第12回  電気安全試験
3月23日 (月) 15:30-16:30 受付終了

IEC 60204-1(JIS B 9960-1)やNFPA79で要求される 電気安全試験の概要 および実施方法についてご説明します。
本セミナーは終了し、参加登録の受付も終了いたしました。
多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

2026年5月より、新たなシリーズ「機械安全セミナー2026」を開始いたします。
参加登録も受付しておりますので、詳細もあわせ下記のリンクよりご確認ください。 


SICKについて

ジックはセンサソリューションの世界的なリーディングカンパニーであり、産業界で最も革新的かつ広範な製品ポートフォリオと、テクノロジーポートフォリオを産み出すイノベーションリーダーでもあります。南ドイツにある本社を中心に、世界80 カ国以上でサービスを展開するグローバルカンパニーであり、約12,000 名のスタッフが75 年以上にわたる実績と経験に基づき、グローバルにサポートを提供しています。