SICK.SE       PRODUKTER       KONTAKT
SÄKERHETSFORUM
HÅLL KOLL PÅ NYA STANDARDER
Välkommen till årets första säkerhetsforum med fokus på nya standarder. Vi på SICK hoppas att innehållet ska inspirera och engagera både dig och dina medarbetare. Standarder är viktiga verktyg vid tillverkning eller ombyggnation av maskiner och utrustningar. De hjälper till i arbetet med att konstruera säkra maskiner som uppfyller kraven som finns att läsa i Maskindirektivet. Där anges vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU.

Det är självklart viktigt att standarder också är uppdaterade och avspeglar den tekniska utvecklingen. Det är en av anledningarna till att alla standarder vart femte år tas upp för beslut om revidering eller inte. Detta år ser ut att bli ett mellanår med mestadels små revideringar av standarder. Det finns dock ett undantag och det är revideringen av styrsystemsstandard som nu ska påbörjas, den återkommer vi till längre fram. 

AKTUELLA STANDARDER INOM MASKINSÄKERHET
Känner du till att förhindrande av oväntad start är en skyddsfunktion?
EN 1037 / ISO 14118 - Förhindrande av oväntad start
I dagsläget finns det två olika standarder som tar upp samma sak, nämligen ”förhindrande av oväntad start”. Detta är givetvis inte bra och därför har beslut tagits att dessa två ska slås ihop till en och samma EN ISO standard. De standarder som avses är EN 1037 och ISO 14118. I och med att den också blir en ISO standard kommer den att vara användbar även utanför Europa. 

Arbetet med att slå samman dessa två standarder har precis påbörjats och det förväntas inte bli några större förändringar jämfört med de nuvarande. Det som kommer att göras är förtydliganden beträffande Performance Level (PL), nivåer och dylikt.
Revidering av standarden för styrsystem
EN ISO 13849-1 Styrsystem - Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem
När det gäller styrsystemstandard, EN ISO 13894-1, så har beslut tagits att den ska revideras. Som du kanske minns, så var tanken att slå ihop denna standard med IEC 62061 men av olika skäl kunde detta inte genomföras. Däremot arbetades det fram ett antal bra förslag på förändringar och det är dessa som nu förhoppningsvis kommer med i den reviderade standarden. Syftet är inte att göra stora förändringar, däremot att förtydliga innehållet. Vi återkommer i nästa Säkerhetsforum med om hur detta arbete framskrider.
Revidering av standarden för beräkning av skyddsavstånd 
EN ISO 13857 - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområdet
Den nuvarande standarden, EN ISO 13857, Skyddsavstånd för att hindra armar och ben att nå in i riskområdet, har funnits sedan 2008 och är nu dags att revidera. Det blir troligtvis inga större förändringar, men det som diskuteras är tabell 1 och 2, där tabell 1 ska användas vid låg risk och tabell 2 vid hög risk. Det som har diskuterats är frågan om det verkligen behövs två tabeller med olika risknivåer. Varför tillåta en lägre nivå bara för att risken är låg? Och följdfrågan blir ”vad betyder låg risk”? Vi får avvakta och se om de två tabellerna blir till en, precis som i EN ISO 13855.

Ny serie av standarder för pressar
EN ISO 16092-1 Pressar - Generella säkerhetskrav
Som SICK tidigare informerat om så var del 1, EN ISO 16092-1 av den nya standarden för pressar nästan klar. Av olika skäl är den tyvärr ännu inte färdigställd, vilket medfört att de övriga delarna inte heller är klara. I dagsläget vet vi inte när denna standard kommer att godkännas. Förhoppningen är att arbetet ska vara klart i år.
Denna standard kommer innehålla fem delar:
Del 1 – Generella krav för alla pressar
Del 2 – Mekaniska pressar
Del 3 – Hydrauliska pressar
Del 4 – Pneumatiska pressar
Del 5 – Servopressar
NYA PUBLIKATIONER FRÅN SIS
På Swedish Standards Institutes hemsida (SIS), har du möjlighet att ladda ner och köpa olika publikationer. Här är några nya publikationer som vi rekommenderar:

Maskinsäkerhet
Utvärdering av dolda fel vid seriekoppling av förreglingsanordningar för skydd med potentialfria kontakter – SIS-ISO/TR 24119:2016. Här köper du publikationen hos SIS >

Maskinsäkerhet
Säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper – SS-EN ISO 13849-1:2016. Här köper du publikationen hos SIS >

Robotar och robotutrustning
Samverkande robotar – SIS-ISO/TS 15066:2016. Här köper du publikationen hos SIS >
VILL DU DISKUTERA STANDARDER?
Välkommen att höra av dig till oss med dina frågor inom Maskinsäkerhet och standarder. 
Åke Törnros
Produktchef Säkerhetssystem 
Telefon: 010-110 10 60

Rolf van der Laan
Applikationsspecialist Säkerhetssystem
Telefon: 010-110 10 61

Lars Ekman
Applikationsspecialist Säkerhetssystem
Telefon: 010-110 10 63  

Mikael Bjurklint
Applikationsspecialist Säkerhetssystem
Telefon: 010-110 10 64
Kontaktformulär
Ta kontakt med oss direkt om du behöver råd, har frågor eller vill diskutera standarder och maskinsäkerhet.