不只是會循邊而已?AS30陣列式感測器會的比你知道的還要多!

AS30是西克陣列型感測器的新成員,一加入馬上在各行各業發光發熱,讓我們來看看他到底有什麼厲害的吧! 


AS30提供兩種不同的產品版本,滿足不同應用需求的產品解決方案。
基本型的AS30 CORE系列:使用直接反射式檢測方式,可檢測半透明物體,有兩種操作模式,分別是循邊以及物件定位。能滿足大部分的應用需求。
高階型的AS30 PRIME系列:除了可使用直接反射的檢測方法,還可選擇搭配反射片使用,搭配反射片使用時,連全透明物體也可以穩定檢測。並有四種操作模式,包括: 循邊/物件定位/寬度量測/中心量測等。

功能遠遠超出你印象中的陣列型感測器!

四種操作模式

循邊

透過類比訊號4~20mA、數位開關或IO-LINK輸出邊緣位置。循邊功能會柔和化檢測值,讓循邊運行更順暢。

寬度量測

可辨識兩個邊緣,並透過類比訊號4~20mA或IO-LINK輸出兩個邊緣之間的距離。

物體定位

物體定位功能,一樣可透過類比訊號4~20mA、數位開關或IO-LINK輸出準確的物體位置值,不像循邊功能會將值柔和化。

中心量測

可抓出兩個邊緣的中心點,並透過類比訊號4~20mA或IO-LINK輸出中心點位置。

豐功偉績

如果您有關於SICK產品應用的問題、您不知道如何解決的問題、或是有具體的問題想要詢問--我們在這為您服務。

請在下面填寫您的詳細資訊: