Brauchen sie weitere Informationen über den SIG300 IO-Link Master?

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und ein IO-Link Experte von SICK wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten.

Stärken Sie Ihre Automatisierung mit Features wie:
  • 8 IO-Link-Eingänge (Klasse A/B)
  • Programmierbarer Logik-Editor
  • Intuitive Konfiguration über Webserver
  • lloT-Schnittstellen: REST API und MQTT
  • Ethernet-Schnittstellen: PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT
  • Max. 16 A im IO-Link Master mit max. 4 A pro Port
  • Nahtlose Datenintegration dank des IODD-Interpreters
  • Schutzart IP67
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, von einem Vertriebsmitarbeiter meiner lokalen SICK-Niederlassung kontaktiert zu werden.