Potrzebujesz więcej informacji o SIG300 IO-Link Master?

Wypełnij formularz poniżej, a odpowiemy na Twoje pytania.

Podbij automatyzację dzięki poniższym funkcjom:
  • 8 konfigurowalnych portów wejściowych IO-Link (klasa A/B), DI/DO 
  • Zintegrowany edytor logiki – możliwość tworzenia własnych aplikacji 
  • Intuicyjna konfiguracja przez Webserwer 
  • Interfejsy lloT: REST API i MQTT 
  • Interfejsy sieciowe: PROFINET, EtherNet/IP i EtherCAT 
  • Maksymalny prąd obciążenia 16A dla Mastera, 4A na port 
  • Łatwy odczyt danych dzięki zintegrowanemu interpretatorowi plików IODD 
  • Wytrzymały, kompaktowy korpus obudowy z IP67 
  • Dodatkowa, serwisowa karta sieciowa USB z niezależnym adresem IP
  • Zakres temperatury pracy -40 ... +55°C 
Fields marked with a * must be completed.
By submitting this form I agree to be contacted by a sales representative from my local SICK subsidiary.