TRAININGS VON SICK 2024

Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE) – SGS-TÜV Saar

Maschinensicherheit ist mehr als nur das Einhalten von Paragrafen
Hersteller oder Betreiber tragen die volle Verantwortung für den sicheren Betrieb ihrer Maschinen und Anlagen.
Sorgen Sie in Ihrem Unternehmen für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter?
Mit Ihrer jahrelangen Erfahrung als Applikationsingenieur, Systemintegrator, Entwickler, Sicherheitsfachkraft oder Sachverständiger im Bereich Maschinensicherheit können Sie sich zum „Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE) – SGS-TÜV Saar“ qualifizieren.
Das Training richtet sich an Sie, als erfahrene Person, und wird von Experten durchgeführt. Diskutieren Sie mit ihnen die Themen der funktionalen Sicherheit auf Augenhöhe.
Im Anschluss an das Training haben Sie die Option, an der Prüfung zum CFSAE (SGS-TÜV Saar) teilzunehmen und bei Bestehen das entsprechende Zertifikat zu erhalten.

Ziele:

  • Sie können die Anforderungen der Normen zur funktionalen Sicherheit sicher anwenden
  • Sie können die geeigneten risikomindernden Maßnahmen der funktionalen Sicherheit begründet auswählen
  • Sie setzen die notwendigen Schritte zur Dokumentation und Qualitätssicherung in Ihrem Unternehmen
Auf einen Blick:

  • Europäische Richtlinien
  • Normen: ISO 13849, IEC 61508 und IEC 62061
  • Risikobeurteilung
  • Sicherheitsfunktionen an Maschinen
  • Auswahl und Bewertung von Schutzeinrichtungen und Sicherheitsbauteilen
  • Anforderungen bei der Implementierung von Schutzeinrichtungen
  • Schaltungstechnik
  • Verifikation und Validierung von
Ihr Nutzen:

  • Auf Augenhöhe mit Experten erleben Sie den Austausch und Diskussionen zu Sicherheitsfragen
  • Nach bestandener Prüfung erhalten Sie von der SGS-TÜV Saar GmbH ein Zertifikat
  • Sie dürfen auf Ihrer Visitenkarte den Titel „Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE) - SGS-TÜV Saar“ führen
Voraussetzungen:

  • Gutes Anwendungswissen in der Maschinensicherheit
  • Mehrjährige Erfahrung mit Funktionaler Sicherheit
  • Verständnis von: ISO 13849, IEC 61508, IEC 62061, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Management der Funktionalen Sicherheit
  • Mindestens 2 Jahre Arbeitserfahrung mit industriellen Maschinen
  • Ausbildung in der Elektrotechnik oder im Maschinenbau bzw. Praxis in diesen Bereichen, Grundkenntnisse Automatisierung und Elektrische Sicherheit
Gebühr/Teilnehmer:

  • EUR 2.450,- zzgl. MwSt.
Termine und Orte des Trainings:

  • 17. - 21.06.2024 in Wiener Neudorf
  • Weitere Termine auf Anfrage

GESTALTEN SIE DIE ZUKUNFT MIT!

Erfolg durch Technologie- und Anwenderkompetenz:

Unser Wissen für Ihren Kompetenzvorsprung.

Produkte und Lösungen von SICK sind so vielfältig wie der Arbeitsalltag.
Mit unserem individuellen Schulungsangebot bieten wir Ihnen direkt vom Hersteller
zielgerichtete Trainings zu Produkten, Lösungen und Technologien.

Registrierung

Ihre Daten werden entsprechend unserer Datenschutzerklärung verarbeitet.

Die Anmeldung ist bereits abgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an individuellen Terminen.


Weitere Themen


Mobile Robotik


Stationäre Robotik


Sie wünschen ein individuelles Training oder haben Anregungen für weitere Trainings?

Kontaktieren Sie uns!
Wir bieten Ihnen individuelle Trainings für Ihre Mitarbeiter/Kollegen und passen unser Trainings-Angebot gerne an.

Schreiben Sie uns:  marketing@sick.at