Der richtige Sensor mit dem optimalen Zubehör.

Alles aus einer Hand – für jede Anwendung den passenden Sensor.

Bestellen Sie ausgewählte Sensoren der My SICK Webshop Aktion ALL-IN-ONE-2023 zu besonders günstigen Aktionspreisen online.
Melden Sie sich auf My SICK an und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen des My SICK Webshops.

Noch kein My SICK Webshop Kunde?
Die Einsatzmöglichkeiten im Bereich des Zusammenbaus
Neben der Druckluftüberwachung mit dem Drucksensor PAC50 für den Robotergreifer und der platzsparenden Detektion von Werkstückträgern mit dem WTT4SL ist auch eine Anwesenheitskontrolle an Auf- und Übergabepunkten möglich. Klicken Sie auf einen der Maschinenteile, um die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten der Sensoren zu erkunden.

  1. IME Induktive Näherungssensoren

    Platzsparende Detektion von Werkstückträgern
    • Induktiver Näherungssensor IME erkennt den Werkstückträger

    Vorteile

    • Große Freiheit im Maschinendesign dank kompakter Bauform
    • Präzises Schaltverhalten für zuverlässiges Erkennen in schnellen Prozessen
    Erfahren Sie mehr auf www.sick.at
  2. G20 Lichttaster und Lichtschranken

    Anwesenheitskontrolle an Auf- und Übergabepunkten
    • Zuverlässige Detektion an Auf- und Übergabe-punkten der Fördertechnik (belegt, nicht belegt) von Objekte aller Art wie Behälter, Pakete, Polybags und Paletten mit unterschiedlichsten kritischen und unkritischen Oberflächen.

    Vorteile

    • Zusätzliche Front-LED zeigt Status des Lichtempfangs
    • Größerer Schaltabstand mit hoher Funktionsreserve
    • M12-Stecker, Leitung und Anschlusskammer
    • Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
    Erfahren Sie mehr auf www.sick.at
  3. WTT4SL Reflexions-Lichttaster

    Zuverlässige Detektion von Objekten bei großen Winkeln.
    • Erkennen einer Gehäusehälfte im Greifer

    Vorteile

    • Minimale Baugröße bei maximaler Performance auch bei:
      • Großen Abständen und Winkeln
      • Herausfordernden Oberflächen
      • Kleinen Objekten und deren Eigenschaften
      • High-Speed-Prozessen
    • Erweiterte Funktionalitäten durch IO-Link
    Erfahren Sie mehr auf www.sick.at
  4. TMS/TMM22 Neigungssensoren

    Messung der Tablarneigung im vertikalen Lagersystem
    • Neigungssensoren sorgen im vertikalen Lagersystem für reibungslose Einlagerungen und beugen mechanischen Schäden vor.

    Vorteile

    • Messbereich: bis 360° (1-achsig), bis ±90° (2-achsig)
    • Verschleißfreie MEMS-Technologie für dauerhaft hohe Präzision und Signalgüte
    • Messgenauigkeit ±0,25°
    • Analogschnittstellen 0 … 10 V und 4 … 20 mA verfügbar oder kundenspezifisch anpassbar
    Erfahren Sie mehr auf www.sick.at
  5. PAC50 Drucksensoren

    Druckluftüberwachung für den Robotergreifer
    • PAC50 überwacht den korrekten Arbeitsdruck für die Pneumatik
      • Das große zweifarbige Display zeigt schon aus großer Entfernung an, ob sich der Druck im Sollbereich befindet

    Vorteile

    • Großes Display zeigt Systemdruck, Schaltzustände und Schaltpunkt an
    • Drei große Tasten, intuitive Menünavigation
    • Messbereiche für Relativdruck (Vakuum u. Überdruck)
    • IO Link Schnittstelle
    Erfahren Sie mehr auf www.sick.at
FINDEN SIE DEN PASSENDEN SENSOR FÜR IHRE ANWENDUNG

Ausgewählte SICK Sensoren zu Aktionspreisen

im My SICK Webshop erhältlich.

Erfahren Sie mehr über die vergünstigten Sensoren und Aktionsbedingungen der My SICK Webshop-Aktion ALL-IN-ONE-2023.