SICK Winter Sale - Ausgewählte Sensoren zu Aktionspreisen

Ausgewählte Sensoren zu Aktionspreisen

Winter Sale: Sensoren vergünstigt im Dezember!

Im Winter sinken nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Preise!
Mit dem Aktionscode "SALE" erhalten Sie ausgewählte Sensoren aus unterschiedlichen Produktfamilien nur bis inkl. 20. Dezember exklusiv zu attraktiven Sonderpreisen.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, um Ihre Sensoren noch in diesem Jahr zu bestellen.
Hier finden Sie alle Informationen zu den vergünstigten Produkten im Überblick.
Noch kein My SICK Webshop Kunde?

Profitieren Sie vom Winter Sale - nur für kurze Zeit!


So erhalten Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung - exklusiv zu Aktionspreisen:

  • Nutzen Sie einfach das unten angeführte Bestellformular.
  • Wenn Sie im My SICK Webshop bestellen, geben Sie bitte den Aktionscode "SALE" im letzten Schritt Ihrer Bestellung im Feld "Ihre Referenz" an.
  • Wenn Sie per Telefon oder E-Mail bestellen, geben Sie bitte den Aktionscode "SALE" direkt bekannt.
  • Oder kontaktieren Sie sehr gerne Ihren persönlichen Ansprechpartner im Vertrieb und nehmen Sie Bezug auf die Aktion.

Sensoren zu Aktionspreisen im November und Dezember

Profitieren Sie jetzt vom Winter Sale mit unserer Produktauswahl

Hier finden Sie die passenden Sensoren für Ihre Applikation. Erhalten Sie ausgewählte Lichttaster, Laser-Distanzsensoren, magnetische Sensoren, mobile Handscanner sowie Sicherheitsschalter und Sicherheitsrelais vergünstigt im Sale bis inkl. 20. Dezember.
W10

Lichttaster W10

Der Lichttaster W10 mit Touchscreendisplay ist dank seiner einfachen Bedienung, robusten Bauweise und guten Performance ideal für präzise Objektdetektion in anspruchsvollen Umgebungen.


Artikelnr.

Messbereich

Bauform

Aktionspreis (€)/Stk.
1133544 25 mm ... 400 mm Hybrid M18 Gewinde 177,-
1133546 25 mm ... 700 mm Hybrid M18 Gewinde 177,-
1133545 25 mm ... 400 mm Quaderförmig 177,-
1133547 25 mm ... 700 mm Quaderförmig 177,-
DX

Laser-Distanzsensoren DT35 und DT80

Eine der wichtigsten Aufgaben in der industriellen Fertigung ist die Messung von Abständen. Der Distanzsensor DT35 vereint höchste Zuverlässigkeit, Messfähigkeit und Flexibilität bei einer Reichweite bis 12 m. Der Distanzsensor DT80 bietet eine Genauigkeit von +/- 2 mm bei einer maximalen Reichweite von 80 m.


Artikelnr.

Messbereich

Laserklasse

Aktionspreis (€)/Stk.
1057651 50 mm ... 12000 mm 1 189,-
1118113 50 mm ... 80000 mm 2 472,-
MAS

Magnetische Sensoren MAS

Der magnetische Winkelsensor MAS ist eine besonders wirtschaftliche Lösung für die Winkelmessung und Positionserfassung. Das Messprinzip des MAS basiert auf dem sogenannten Hall-Effekt und ermöglicht eine kontaktlose und damit verschleißfreie Winkelerfassung.


Artikelnr.

Details

Aktionspreis (€)/Stk.
1113979 Messbereich: 0° ... 360°, Arbeitsabstand 1,5 ... 4 mm 58,-
2126478 Zubehör Magnet mit Halterung 6,30
IDM Handscanner

Mobile Handscanner IDM

Mobile 1D- und 2D-Code-Identifikation für Standard- und Industrieanwendungen mit batteriefreier Energieversorgung: Der Superkondensator UltraCap™ ist schnell aufgeladen und sorgt für weniger Elektronikmüll. So kann der Handscanner länger und zu geringeren Kosten betrieben werden.


Artikelnr.

Anwendung

Set Details

Code

Aktionspreis (€)/Stk.
1144324 für Standardanwendungen USB Set 1D 233,-
1144325 für Standardanwendungen RS232 Set 1D 233,-
1144321 für Standardanwendungen USB Set 2D 263,-
1144322 für Standardanwendungen RS232 Set 2D 263,-
1144318 für Industrieanwendungen USB Set 1D 292,-
1144319 für Industrieanwendungen RS232 Set 1D 292,-
1144233 für Industrieanwendungen USB Set 2D 335,-
1144316 für Industrieanwendungen RS232 Set 2D 335,-
MLP1

Sicherheitsschalter MLP1

Der RFID-Sicherheitsschalter MLP1 mit magnetischer Zuhaltung ist die effiziente Lösung für Applikationen, die zusätzlich zur Sicherheitsfunktion einen Prozessschutz benötigen.


Artikelnr.

Anschluss

Sichere Reihenschaltung

Aktionspreis (€)/Stk.
1117390 2x M12 5-polig direkt, ohne Diagnose 160,-
1117627 1x M12 5-polig Einzelverdrahtung 148,-
1117626 1x M12 8-polig mit T-Verteiler (ohne Diagnose) od. Flexi Loop (mit Diagnose) 150,-
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais ReLy

Hoher Bedienkomfort, mehr Platz im Schaltschrank und schnellere Produktionsstarts: Mit den kompakten Sicherheitsrelais ReLy reduzieren Sie Stillstandszeiten – bei hoher Sicherheit mit Performance Level e.


Artikelnr.

Details

Aktionspreis (€)/Stk.
1085345 Auswerteeinheit für Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen, 2 Freigabestrompfade 74,-
1099973 Auswerteeinheit für Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen, 3 Freigabestrompfade 84,-
1085344 Auswerteeinheit für Sicherheitssensoren mit OSSDs, 2 Freigabestrompfade 95,-
1099969 Auswerteeinheit für Sicherheitssensoren mit OSSDs, 3 Freigabestrompfade 106,-
1085343 Ausgangserweiterung für Sicherheitssensoren mit OSSDs, 2 Freigabestrompfade 47,-
1099971 Ausgangserweiterung für Sicherheitssensoren mit OSSDs, 4 Freigabestrompfade 69,-
1100688 Auswerteeinheit für Stopp-Kategorie-1-Applikationen, 2+1 Freigabestrompfade 148,-

Aktionsbedingungen

   
  • Aktionspreise gelten nur auf die oben angeführten Artikelnummern.
  • Nur gültig für Bestellungen mit dem Aktionscode "SALE" im Zeitraum von 01.11. - 20.12.2024.
  • Aktionspreise sind nur in der Vertriebsregion SICK Österreich (Österreich und Südosteuropa) gültig.
  • Ausgenommen von der Aktion sind bereits bestehende Bestellungen und Sondervereinbarungen wie Jahresverträge, Rahmenvereinbarungen o. ä.
  • Diese Aktion ist nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar.
  • Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht, Änderungen jederzeit möglich.
  •    Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SICK GmbH.
FINDEN SIE DEN PASSENDEN SENSOR FÜR IHRE ANWENDUNG

SICK Sensoren zu besonders günstigen Aktionspreisen

Von der Fabrik- über die Logistikautomation bis zur Prozessautomation – SICK bewegt mit Sensorlösungen die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Für jede Anwendung den passenden Sensor: We simply detect any object!  

Nutzen Sie auch unsere umfangreichen Dienstleistungen und Trainings  

Produkte zu Aktionspreisen bestellen

Bitte füllen Sie das untenstehende Bestellformular aus. Sie erhalten in Kürze eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Ihre Daten werden laut Datenschutzerklärung verarbeitet.



z.B. +43 (0)1 123 456
Bitte nennen Sie uns die gewünschten Produkte (Artikelnummern) und die gewünschte Anzahl.
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
**Verfügbarkeit kann kurzfristigen Änderungen unterliegen. Für aktuelle Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Weiterführende Themen


Mit SICK in der digitalen Welt zusammenarbeiten


Trainings & Weiterbildung

(On-Demand) Webinare