deTem 4 LT Muting A⁄P, barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
Las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz deTem 4 LT Muting A⁄P ofrecen una alta flexibilidad y eficiencia en la protección de accesos, así como en la supervisión de entradas y salidas con Muting. deTem 4 LT Muting A⁄P posee una carcasa compacta y convence no solo por sus funciones inteligentes sino también por sus innovadoras opciones de diagnóstico. Estas garantizan una alta disponibilidad de la máquina, lo cual permite una optimización de los procesos. El diseño de la carcasa y la tecnología de conexión están estandarizados y disminuyen así los costes de instalación. Gracias a esta estandarización, deTem 4 LT Muting A⁄P es compatible con numerosos accesorios de SICK. Además, la familia deTem de SICK cuenta con variantes para atmósferas potencialmente explosivas y para aplicaciones que requieran el tipo de protección IP69K.
Instalar, conectar y listo: deTem4 LT Muting A⁄P es una solución plug and play para diferenciar entre personas y mercancías en aplicaciones con transporte automático de pallets. Los sensores de muting ya están preinstalados y alineados. deTem 4 LT Muting A⁄P transmite datos a través de NFC lo que significa un aumento de la efectividad de la máquina. El LED en el tope superior muestra el estado del sistema. deTem 4 LT Muting A⁄P incluye tambien otras funciones cómo: codificación de haces, C1 (señal auxiliar avance camino de rodillos), rearme y override.