Er du ny i verdenen af automationssensorer – som fotoceller, induktive sensorer m.m.? Så invester i et par inspirerende timer sammen med ligesindede, hvor SICKs specialister demonstrerer funktioner og anvendelser af de mest gængse sensortyper. Formålet med dagen er at give dig en bedre forståelse af, hvad en sensor er, hvad den kan – og hvordan du vælger den rette sensor til dine
kommende opgaver.

Vi inkluderer også et 1-times basic kursus i implementering af IO-Link sensorer i din PLC, hvor du lærer, hvordan du kan anvende din egen funktionsblok.
Der vil naturligvis være tid til spørgsmål, dialog og erfaringsudveksling om applikationer, udfordringer og løsninger. Vi afslutter dagen med fælles frokost.

DAGENS PROGRAM

08.45 – Sensorteknologi

  • Fotoceller – fordele ved de forskellige typer
  • Nyeste sensorer med linjelys, TwinEye-optik og transparent detektering m.m. Induktive sensorer – fordele ved de forskellige typer
  • EventCam – hvordan kan den bruges til nem fejlfinding og dokumentation

10.15 – Kaffepause og netværk

10.45 – Software og IO-Link

  • Introduktion til SICKs bruger-software SOPAS
  • Udforsk mulighederne med IO-Link for mere og mere pålidelige data
  • Se hvordan en sensor opsættes i en PLC – og udform din egen funktionsblok

12.00 – Frokost


Denne dag henvender sig til nye sensorbrugere. Kurset er gratis, og alle deltagere får en relevant gave med
hjem. Der er begrænset antal pladser (maks. 8 deltagere), så tilmeld dig allerede i dag.

TILMELD DIG ALLEREDE I DAG!

f.eks. +45 45826400
Felter med * skal udfyldes.