FORTSCHRITTLICHES DEEP LEARNING UND 3D-SNAPSHOT-TECHNOLOGIE

Depalettierung: Effizienz durch Deep Learning mit 3D-Snapshot-Technologie

Der neue E-Guide von SICK behandelt die Herausforderungen beim Depalettieren in Produktion und Logistik – und stellt die entsprechende Lösung ausführlich vor: PALLOC, das KI-gestützte, lernfähige Lokalisierungssystem zur Roboterführung, ist die smarte Lösung für Roboterbenutzer und Integratoren.
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT STEIGERN

Worum geht's?

Neben dem Fachkräftemangel und der Notwendigkeit, körperliche Arbeiten zu verringern, sind bei Depalettierungsprozessen in der Logistik und Produktion immer höhere Geschwindigkeit, Präzision sowie Flexibilität gefordert. Die Robot Guidance Systeme PALLOC und PLB erhöhen mit Deep Learning und 3D-Snapshot-Technologie die Prozesseffizienz deutlich. Die präzise Identifizierung und Lokalisierung von Objekten verkürzt die Durchlaufzeit und reduziert die manuelle Arbeitsbelastung. Das gilt für Kartons ebenso wie für komplizierte Objektformen.

Mit einfacher Integration, benutzerfreundlicher Bedienung und der Fähigkeit zur Anpassung an wechselnde Anforderungen bieten PALLOC und PLB zukunftssichere Lösungen zur Steigerung der Gesamtproduktivität.​
AUTOMATISIERUNG AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Vorteile robotergestützter Depalettierung

Effizienz-
Steigerung
Beschleunigt den Depalettierungsprozess durch KI und Deep Learning.
Mehr
Flexibilität
Ermöglicht die Handhabung verschiedenster Kartontypen auf Paletten.
Geringere
Kosten
Reduziert Installations- und Integrationskosten durch Plug & Play.
Benutzer-
freundlichkeit
Vereinfacht durch intuitive, webbasierte Benutzer-oberfläche die Bedienung.
PALLOC und PLB sind innovative, effizienzsteigernde und kostensparende Lösungen für die Depalettierung. Die Produktivität steigt und die Wettbewerbsfähigkeit ist gesichert.
SMARTE SENSORIK EINFACH INTEGRIERT

An wen richtet sich der E-Guide?

An Roboterbenutzer und Integratoren, die eine Lösung suchen, die sich einfach in bestehende Prozesse integrieren lässt und keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse erfordert.

NACHHALTIG GESTEIGERTE PROZESSQUALITÄT

Depalettierung von Kartons:

Effizienz durch Deep Learning mit 3D-Snapshot-Technologie




Gerne können Sie uns noch zu folgenden zwei Aussagen Ihre Einschätzung geben.





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.