REGISTRace

24. až 25. listopadu 2026

Maximus Resort Brno

SEMINÁŘ ZABEZPEČENÍ STROJŮ A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, BEZPEČNOSTNÍ LEGISLATIVA A NORMY 

Chcete provozovat své stroje bezpečně? Nejste si jistí zda je zabezpečení vašich strojů v souladu s platnou legislativou? Zajímají Vás nejnovější trendy z oblasti automatizace? Pokud zní vaše odpověď ANO, tento seminář je určený právě pro vás. Neváhejte se přihlásit a nechte se proškolit našimi certifikovanými specialisty v oblasti zabezpečení strojů.

Během semináře se především zaměříme na: 

  • aktuální přehled platných směrnic, zákonů i norem, informace o změnách, které nám přinese nové Nařízení (EU) 2023/1230 a o změnách v připravovaných normách
  • novinky v oblasti bezpečnostních produktů
  • zajímavé řešení z oblasti automatizace

Nově jsme do programu zařadíli praktické workshopy, ve kterých si budete moci názorně vyzkoušet a prohloubit znalosti získané v teoretické části semináře.

Celým seminářem vás provedou naši certifikovaní bezpečnostní specialisté vedeni Filipem Pelikánem, kteří také zodpoví všechny vaše otázky.

TÉMATA SEMINÁŘE

Bezpečnostní legislativa a normy

  • Nové Nařízení (EU) 2023/1230 – detailní pohled na změny, které nás čekají
  • Bezpečnost elektro-pneumatických systémů podle EN ISO 13849-1 a EN ISO 13849-2
  • Kybernetická bezpečnost dat v průmyslu
  • Novinky v normách: EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218-2:2025

TÉMATA PRAKTICKÝCH WORKSHOPŮ

Posouzení rizik

Praktická ukázka posouzení rizik na jednoúčelovém stroji podle EN ISO 12100:2010 

  • Stanovení hranic
  • Identifikace ohrožení
  • Odhad rizika
  • Vyhodnocení rizika
  • Proces snižování rizika
Funkční bezpečnost podle ISO 13849

Praktická ukázka jednoduchého bezpečnostního obvodu s pneumatickým pohonem se zaměřením na: 

  • Určení kategorie subsystémů 
  • Odhad dosažené úrovně vlastností „PL“ 
  • Pojmenování dílčích bezpečnostních funkcí 
  • Testování bezpečnostních funkcí s prokázáním vlivu na dobu doběhu, která předurčuje vzdálenost ESPE od místa nebezpečí podle EN ISO 13855:2024

CENA A PODMÍNKY

Cena semináře je 11 500 Kč/469 € za účastníka bez DPH.

Ubytování je poskytováno v jednolůžkových pokojích. Pokud budete požadovat ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, prosím uveďte tuto informaci do poznámky vč. jména spolubydlícího (cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji je 9 900 Kč/404 €).

Cena semináře zahrnuje ubytování na 1 noc, stravování po celou dobu trvání semináře a doprovodný program. 

Každý účastník se musí registrovat samostatně a použít jedinečnou e-mailovou adresu (nutná pro registraci).

Obchodní podmínky STORNO

  • Zrušení rezervace více než dva týdny před konáním semináře – bez storno poplatku.
  • Zrušení rezervace 2 týdny – 1 týden před konáním semináře – storno poplatek ve výši 50 % z ceny semináře.
  • Zrušení rezervace méně než 1 týden před konáním semináře – storno poplatek ve výši 90 % z ceny semináře. 
  • Do dne konání semináře je možné změnit jméno účastníka v rámci jedné společnosti bez jakýchkoli poplatků. Každou změnu nahlaste prosím co nejdříve.

Registrace



např. +420 723 111 111
Pole označená * je nutné vyplnit.

PROGRAM SEMINÁŘE

První den

  • 8:30 Registrace účastníků
  • 09:00–10:30 Nové Nařízení (EU) 2023/1230
  • 10:30–11:00 Coffee break a Market place
  • 11:00–12:30 EN ISO 13849-1 a EN ISO 13849-2 vs. elektro-pneumatické obvody
  • 12:30–13:15 Oběd v hotelové restauraci
  • 13:15–13:45 Market place
  • 13:45–15:00 Kybernetická bezpečnost dat v průmyslu, Filip Pelikán
  • 15:00–15:30 Coffee break a Market place
  • 15:30–17:15 Worshopy – práce ve skupinách část 1.
  • od 18:30  Večeře v hotelové restauraci
  • od 20:00  Večerní program
Druhý den 

  • od 7:30 Snídaně
  • 08:45–10:30  Workshopy - práce ve skupinách část 2.
  • 10:30–11:00  Coffee break a Market place
  • 11:00–12:30  Novinky v normách, část 1. - EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218-2:2025
  • 12:30–13:15  Oběd v hotelové restauraci
  • 13:15–13:45  Market place
  • 13:45–15:00  Novinky v normách, část 2. EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218-2:2025
  • 15:00  Zakončení semináře

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE

Maximus Resort Brno

Hrázní 327/4a,
635 00 Brno-Kníničky,
Česko