Energiemonitoring nach ISO 50001:2018

Verbessern Sie Ihre Energieeffizienz und reduzieren Sie Energiekosten

Ab August 2021 ändern sich die Bedingungen zur Zertifizierung nach der neuen Energienorm ISO 50001:2018. Um das Prüfzertifikat zu erhalten, sind Unternehmen angehalten, ein Energiemanagementsystem umzusetzen, das systematisch Energieströme erfasst und optimiert, Energieziele und Aktionspläne aufstellt sowie detaillierte und geeignete Überwachungsmechanismen integriert.

Ziel ist es, eine kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu erreichen.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Aktives Energiemanagement: Reduzierung und Optimierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten
  • Finanzielle Entlastung: Steuerersparnisse und Fördermöglichkeiten durch den Gesetzgeber
  • Datentransparenz: Kontinuierliche Überwachung und Planung der Energieströme
  • Positives Image: Prüfzertifikat als Nachweis für die Verbesserung energiebezogener Leistungen
In der Vergangenheit wurden nur Strom, Wasser, Heizung und Klimatisierung betrachtet. In der Novellierung der ISO 50001 ist ein großer Fokus auf die teure Energieform der Druckluft erkennbar. Der Durchflusssensor FTMg ermöglicht die Umsetzung des Energiemanagements unter Einbeziehung des Energieverbrauchs von Druckluft. Er misst den Druckluftdurchfluss kontinuierlich, präzise und in Echtzeit, sodass Mehrverbräuche, z.B. durch Leckagen in der Produktion, sofort erkannt und detektiert werden können.

Der Durchflusssensor FTMg im Überblick:

  • Integrierter Drucksensor: Leckagen-, Durchfluss- und Echtzeit-Energiemessung in einem Gerät        
  • Integrierter Webserver: Informationen über Mehrverbräuche und Warnmeldungen
  • Datenmonitoring ohne SPS: Ethernet-Version mit MQTT und OPC-UA
  • Einfache Installation: Plug & Play Webserver passend für alle IoT-Strukturen
  • Datentransparenz: Berechnung der Druckluftkosten pro Produkt in der Fertigung
  • Zubehör: Analyse-Tools für Monitoring und Prediction Services

Kontinuierliche Überwachung und Planung der Energieströme durch Datentransparenz


Nutzen Sie bereits die Daten Ihrer Maschinen und Anlagen, um Ihren Energieverbrauch und die Energieströme innerhalb Ihrer Produktion zu messen, zu analysieren und zu optimieren?

Durch den integrierten Webserver des Durchflusssensors FTMg und ergänzende Monitoring und Prediction Services können Sie auf einfache Art und Weise die notwendigen Daten über Ihren Druckluftverbrauch erheben und durch Dashboards visualisieren. Nutzen Sie diese Daten, um Ihren Druckluftverbrauch zu überwachen und zu optimieren, Leckagen vorauszusehen und Ihre Mitarbeiter, bspw. mit Hilfe von Push-Nachrichten per E-Mail oder auf Smart Devices, rechtzeitig darüber zu informieren. So gestalten Sie Ihre Prozesse effizienter und erhalten eine vollständige Transparenz über die Druckluftkosten pro Produkt, Maschinen oder Anlage in Ihrer Fertigung. 

Whitepaper

Multifunktionales Monitoring von Druckluftverbräuchen für Energiemanagementsysteme nach ISO 50001:2018


Erfahren Sie mehr über:

  • Die Zertifizierung, ihre technische und organisatorische Umsetzung und finanzielle Vorteile
  • Kostentransparenz beim Controlling von Energieverbräuchen
  • Sensorkonzepte für das Monitoring und die Überwachung mehrerer Druckluftsysteme

Webinar

Energiemonitoring auf Basis der ISO 50001:2018


Termin: Donnerstag, 06.05.2021 | 10:00 - 10:45 Uhr
Referent: Andre Loburg

Erfahren Sie mehr über:

  • neue Anforderungen rund um die ISO 50001
  • Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten in Produktionsanlagen und Produktionsmaschinen
  • Ansätze zur kontinuierlichen Überwachung und Optimierung von Energieströmen
  • skalierbare Lösungen zur Druckluftmessung

Produkte & Lösungen


Lösung für ein Gerät

Durchflusssensor zur Datenerfassung inklusive Webserver
Leistungspaket 1:

Überwachung der Druckluft nach ISO 50001 mit dem Durchflusssensor FTMg inklusive Webserver für eine einfache Diagnose.

  • Durchflusssensor FTMg mit integriertem lokalem Webserver
  • Optional: weitere Sensoren für die Pneumatik
  • Ethernetleitungen
  • Inbetriebnahme und Service

Lösung für mehrere Geräte

Integration von Durchflusssensoren in spezifische Systeme
Leistungspaket 2:

Druckluftsensor, Software, Beratung und Bereitstellung von Integrationsservices in spezifische MES/Energy Management Systeme über IIoT-Gateway oder via IO-Link über die SPS. 

  • Durchflusssensor FTMg mit integriertem lokalem Webserver
  • Optional: weitere Sensoren für die Pneumatik
  • Ethernetleitungen
  • Inbetriebnahme und Service
  • IIoT-Gateway
  • Integrationsservice und Beratung

Lösung für mehrere Geräte

Komplettlösung für Durchflusssensoren inkl. Dashboard mit der Monitoring App
Leistungspaket 3:

Die Lösung bestehend aus Monitoring App, Smart Service Gateway und dem Durchflusssensor FTMg ermöglicht eine Visualisierung des Druckluftverbrauchs für einzelne Anlagen bis hin zu ganzen Produktionshallen. Durch statistische Vergleiche und die Anzeige von Verbräuchen bei Stillstand lassen sich Leckagen zeitnah identifizieren. Automatisch generierte Handlungsempfehlungen informieren die Nutzer rechtzeitig bei Grenzwertverletzungen, z. B. bei Verbrauch, Temperatur, Leckage oder Laufzeit.

  • Durchflusssensor FTMg mit integriertem lokalem Webserver
  • Optional: weitere Sensoren für die Pneumatik
  • Ethernetleitungen
  • Inbetriebnahme und Service
  • IIoT-Gateway
  • Monitoring App FTMg

Kontakt








* Dieses Feld ist verpflichtend