SICK auf der Vision 2024:

Produktions- und Logistikteams benötigen leistungsstarke und benutzerfreundliche Bildverarbeitungslösungen für dynamische automatisierte Prozesse. Das 2D- und 3D-Portfolio von SICK bietet innovative Technologien, von intelligenten Sensoren bis hin zu leistungsstarken 3D-Streaming-Kameras, unterstützt durch fortschrittliche Software.

Mit der Softwarebasis SICK Nova erhalten Sie Toolsets, die direkt auf unseren Vision-Sensoren laufen und Ihre Probleme in Minutenschnelle lösen - ohne Programmierkenntnisse. Nutzen Sie KI-gestütztes Deep Learning oder entwickeln Sie Ihre eigenen Lösungen. Unsere Stream-Konfigurationssoftware ermöglicht eine schnelle Integration in Ihr Software-Ökosystem.

Entdecken Sie unsere Innovationen und Produkthighlights auf dem SICK Messestand in Halle 10, Stand D41 auf der VISION vom 8.-10. Oktober!

Unsere Bildverarbeitungsexperten unterstützen Sie gerne dabei, die steigenden Anforderungen der heutigen Industrie zu erfüllen. Steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens angesichts globaler Megatrends wie enge Lieferketten, hohe Qualitätsstandards und ressourcenschonende Produktion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.

Unsere Highlights auf der Vision 2024:




KI-gestützte Qualitätskontrolle ohne Stress

Inspector83x  

Schluss mit Materialverschwendung, fehlerhaften Produkten, langen Setup-Zeiten und teuren Neukonfigurationen. Moderne KI-Technologie ermöglicht auch Laien, Bildverarbeitungsanwendungen wie Qualitätssicherung, Fehlererkennung und Sortierung direkt auf dem Gerät zu lösen. Der schnelle Vision-Sensor prüft jedes Teil und jedes Detail zuverlässig und intelligent – ohne Stress.


Souveräne 3D-Leistung im kleinen Gehäuse

Ranger3

Die neue Ranger3-Kamera bietet höchste Genauigkeit und unerreichte Messgeschwindigkeit für vielfältige Anforderungen. Als 3D-Sensor für anspruchsvolle Bildverarbeitung erfasst sie die wahre 3D-Form eines Objekts unabhängig von Kontrast oder Farbe. Mit hoher Geschwindigkeit und RGB-Linienscan-Funktionalität ist sie ideal für Inspektionssysteme. GigE Vision und GenICam-Standards ermöglichen eine kostengünstige Integration.


Machine Vision leicht gemacht

SICK Nova

SICK Nova ist die Softwarebasis für konfigurierbare Bildverarbeitungslösungen in der Qualitätskontrolle. Mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche und KI-Fähigkeiten ermöglicht sie Profis und Laien, anspruchsvolle Anwendungen schnell zu bewältigen. Kompatibel mit zahlreichen 2D- und 3D-Vision-Sensoren, lässt sich die Software durch Plug-ins erweitern. SICK Nova bietet skalierbare, kostengünstige Lösungen für verschiedene Branchen.


Schnell zu hoher 3D-Performance

Ruler3000

Die neue 3D-Kamerageneration Ruler3000 bietet höchste Genauigkeit und unerreichte Messgeschwindigkeit für industrielle Bildverarbeitung. Ausgestattet mit einem einzigartigen 3D-CMOS-Sensor, liefert sie zuverlässige Messergebnisse unabhängig von Kontrast oder Farbe. Mit einer Höhenauflösung von bis zu 0,8 µm und 3200 Datenpunkten pro Profil ist sie ideal für vielfältige Anwendungen. GigE Vision und GenICam-Standards ermöglichen eine kostengünstige Integration.


Nie war 3D-Vision einfacher

Visionary-T Mini

Die kompakten 3D-Snapshot-Kameras Visionary-T Mini von SICK bieten einfache Bedienung und exzellente Datenqualität für nahezu alle industriellen 3D-Machine-Vision-Anforderungen. Dank 3D-Time-of-flight-Technologie liefert jedes Pixel präzise Tiefen- und Intensitätsdaten, selbst bei starkem Hell-Dunkel-Kontrast und weitem Distanzbereich. Die Kamera erfasst auch bewegte Objekte zuverlässig und ermöglicht eine flexible Anpassung der Daten. Ideal für Logistik, Robotik und Industriefahrzeuge.


Fortschrittliche Bildbearbeitung

Machine Vision: Lösungen für maximale Produktionsleistung

Optimieren Sie Ihre Fertigung mit unseren 2D- und 3D-Vision-Sensoren für Qualitätskontrollen, Positionierung und Roboterführung. Entdecken Sie maßgeschneiderte, gebrauchsfertige Lösungen. Besuchen Sie unsere Portfolio-Übersicht, um Anwendungsberichte zu lesen und sich per eGuide oder Webinar weiter zu informieren.

UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Jetzt Messeticket sichern!

Sie möchten mehr über unsere Kompetenzbereiche erfahren und unsere Highlights hautnah erleben?
Dann besuchen Sie uns vom 08. - 10. Oktober 2024 auf der VISION in Stuttgart!
Sollten Sie noch kein Messeticket haben, stellen wir Ihnen gerne eine kostenfreie Gastkarte zur Verfügung.
Haben Sie keine Zeit uns auf der Messe zu besuchen? Kein Problem - wir beraten Sie gerne direkt.
UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Ihr Termin mit unseren Experten...

Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzbereiche, stellen Sie uns Ihr individuelles Projekt vor und erhalten Sie Informationen über unsere aktuellen Highlights aus erster Hand: In einem Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen neue Horizonte für die digitale Zukunft auf.




z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

Als Technologie- und Marktführer im Bereich Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für eine sichere und effiziente Steuerung von Prozessen. Steigern Sie Ihre Produktivität und schützen Sie Mensch und Umwelt.