WE CREATE DIGITAL TRANSFORMATION

SICK auf der Automatica 2022:

Jetzt Termin vereinbaren!

Sie planen ein Projekt rund um das Thema Robotics oder Smart Data Solutions und suchen nach einem kompetenten Partner für die Umsetzung? Lassen Sie uns sprechen – persönlich und im direkten Kontakt mit unseren Experten! Ganz gleich, ob es sich um ein Wiedersehen oder einen Erstkontakt handelt: Wir laden Sie herzlich ein, uns vom 21. – 24. Juni 2022 auf der Automatica in München zu besuchen.

Gerne demonstrieren wir Ihnen, wie Sie maximale Sicherheit und Effizienz in Ihren Robotics-Anwendungen erreichen, mittels

  • innovativer Sensorlösungen von SICK, individuell zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
  • clever kombinierter Hard- und Softwarelösungen im Zusammenspiel mit kompetenter Planung und Beratung.
  • intelligenter Automatisierung, als erster Schritt in die digitale Transformation.

Sie finden uns in Halle B5 am Stand 307. Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Highlights auf der Automatica:

SAFE ROBOTICS AREA PROTECTION

sBot Speed

Das Sicherheitssystem sBot Speed passt den Roboterbetrieb an die jeweilige Position des Werkers an, womit Stillstandzeiten reduziert, Arbeitsabläufe optimiert und die Produktivität gesteigert werden kann. Es besteht hardwareseitig aus einem Sicherheits-Laserscanner, der Sicherheitssteuerung Flexi Soft oder der Robotersteuerung und ermöglicht damit sowohl Sicherheit als auch vollumfängliche Flexibilität. 

3D MACHINE VISION

Visionary-T Mini

Der Snapshot-Sensor Visionary-T Mini löst Ihre Aufgabenstellungen in stationären und mobilen Applikationen, in denen Abstandsbilder und Umfeld-Szenarien erfasst werden sollen, der Montageraum aber knapp bemessen ist. Mit seinem 3D-ToF-Imager-Modul, das eine Auflösung von 512 x 424 Pixel erreicht, in Kombination mit einer sehr kurzen Bildaufnahmezeit von 30 Bildern pro Sekunde, liefert der Sensor auch bei bewegten Objekten und schwierigen Licht- und Kontrastverhältnissen hervorragende Intensitäts- und Tiefenwerte seiner Umgebung. 

DIGITAL SOLUTIONS FOR INTEGRATION

Filling Level Monitoring

Diese neue Lösung von SICK zur Füllstandüberwachung nimmt Ihnen nicht nur das Kontrollieren der Füllstände von Kartonagen, Flüssigkeiten oder Granulaten ab. Sie aggregiert zudem diese Daten und macht sie über einen Cloudservice flexibel abrufbar. Die maschinenherstellerneutrale Informationsaufbereitung und Transparenz sorgen für reibungslose Produktionsabläufe und eine Vermeidung von Maschinenstillständen. 




Besuchen Sie uns auf der AUTOMATICA auch auf dem MACHINE VISION PAVILION in Halle B5.




UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Jetzt Messeticket sichern!

Sie möchten mehr über unsere Kompetenzbereiche erfahren und unsere Highlights hautnah erleben?
Dann besuchen Sie uns vom 21. – 24. Juni 2022 auf der automatica in München!
Sollten Sie noch kein Messeticket haben, stellen wir Ihnen gerne eine kostenfreie Gastkarte zur Verfügung.
Haben Sie keine Zeit uns auf der Messe zu besuchen? Kein Problem - wir beraten Sie gerne direkt.
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.
UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Ihr Termin mit unseren Experten...

Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzbereiche, stellen Sie uns Ihr individuelles Projekt vor und erhalten Sie Informationen über unsere aktuellen Highlights aus erster Hand: In einem Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen neue Horizonte für die digitale Zukunft auf.




z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
Bitte beachten Sie: Sie können sich mit Ihren Kontaktdaten maximal  1 Ticket sichern.