KostENLOSEs POSTER

CYBERSECURITY IN DER INDUSTRIE:

WAS JETZT ZU TUN IST

Neue regulatorische Anforderungen, steigende Risiken und vernetzte Systeme machen Cybersecurity zum zentralen Erfolgsfaktor für Maschinenbauer und Betreiber. Das Poster zeigt kompakt: Wer ist vom Cyber Resilience Act betroffen, welche Pflichten entstehen – und was ist jetzt konkret zu tun.

Ihr POSTER zuM CYBER RESILIENCE ACT

Kostenlos herunterladen

Lock Icon

Hersteller oder Betreiber?

Je nach Rolle stellt der CRA unterschiedliche Anforderungen. Hersteller müssen Risikoanalysen durchführen, Security by Design umsetzen und eine CE-Kennzeichnung erbringen. Das Poster führt mit einem Entscheidungsbaum durch die relevanten Fragen und Pflichten. Das vereinfacht die Evaluation und hilft dabei, die eigenen Pflichten im Rahmen des CRA einzuordnen.
Goal Icon

Cybersecurity ganzheitlich denken

Cybersecurity muss ganzheitlich gedacht werden – über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg: von der Entwicklung und dem Betrieb bis zur Reaktion im Ernstfall. Die Orientierungshilfe unterstützt Sie in jeder Phase mit konkreten Hinweisen zu Aufgaben und Verantwortlichkeiten und adressiert Aufgaben und Zuständigkeiten.
Sensor Icon

Fristen, die jetzt relevant sind

Der CRA ist seit Dezember 2024 in Kraft. Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen gelten ab dem 11. September 2026, die vollständige Anwendung ab dem 11. Dezember 2027. Wer jetzt handelt, schafft sich den nötigen Vorlauf für eine rechtssichere Umsetzung und vermeidet unnötigen Nachbesserungsaufwand.

Was das Poster leistet – und warum es an jede Wand gehört
Das Poster fasst die wichtigsten Anforderungen des Cyber Resilience Act übersichtlich zusammen: Entscheidungsbaum zur Einordnung, Pflichten je nach Rolle, Fristen auf einen Blick und erste Handlungsschritte.

Ergänzend informiert es über die vier Unterstützungsbereiche von SICK: Risikoanalyse und Tools, Test und Validierung, Know-how und Trainings sowie Incident Response durch das PSIRT-Team. So bleibt der Inhalt im Betrieb präsent und kann im Team als kompakte Arbeitshilfe dienen.

Sichern Sie sich Ihr Poster




z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.

MASCHINENVERORDNUNG (EU) 2023/1230

Auf der Themenseite finden Sie weiterführende Informationen und praktische Orientierung zur Umsetzung.
IHRE PERSÖNLICHE BERATUNG

HABEN SIE FRAGEN UND MÖCHTEN UNS KONTAKTIEREN?

Mit unserem Fachwissen finden wir gemeinsam die optimale Lösung für Sie.