ROBOT VISION

Sensordaten als Schlüssel zu hoher Effizienz

Wenn Sensordaten interpretiert, angewandt und visualisiert werden, machen Robotik-Anwendungen einen gewaltigen Schritt nach vorn. Viele Prozesse in der Produktion
und Logistik können durch das automatische Erfassen von Komponenten deutlich beschleunigt werden.
ROBOT VISION

Worum geht's im E-Book?

Das E-Book behandelt die präzise Objektlokalisierung durch fortschrittliche Robot Vision. Der Fokus liegt auf dem Einsatz in der Produktion und Logistik. Analysiert werden insbesondere die Herausforderungen der jeweiligen Branchen, darunter beispielsweise steigende Anforderungen in der Automatisierung aufgrund komplexerer Produkte sowie die Integration von Sensorlösungen in bestehende Prozesse. Aussagekräftige Praxisbeispiele verdeutlichen die Vorteile der Technologien von SICK: Dazu zählen eine hohe Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie die einfache Integrität in das vorhandene Eco System.
SENSORLÖSUNGEN VON SICK

Abgestimmt auf Ihren Prozess

Präzision
Unterschiedliche Objekte in zufälliger Anordnung werden auch bei unzureichenden Lichtverhältnissen mühelos erfasst.
Sicherheit
Kollisionsvermeidung und Echtzeitüberwachung sorgen für eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration
Integrierbarkeit
Umfangreiche Schnittstellen, intuitive Bedienoberflächen und Flexibilität machen Sensorlösungen von SICK höchst kompatibel
Sensorlösungen von SICK passen sich Ihren Prozessen an – nicht umgekehrt. Dadurch gelingt eine schlanke Integration ohne zusätzliches Fachpersonal zur Programmierung der Roboterfunktionen.
SMARTE SENSOREN EINFACH INTEGRIERT

An wen richtet sich das E-Book?

Dieses E-Book richtet sich an Endanwender und Integratoren, die auf der Suche nach einer leistungsstarken Sensorlösung sind, welche sich mühelos in bestehende Prozesse integrieren lässt.
SO OPTIMIEREN SIE IHRE PROZESSE

E-Book: Wie Robot Vision in Roboterführungssystemen die Effizienz steigert




z.B. +49 (0)761 11111111
Gerne können Sie uns noch zu folgenden zwei Aussagen Ihre Einschätzung geben.





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.