MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN UND BERATUNGSKONZEPTE

Logistik automatisieren: Ihr Leitfaden für einen effizienten Materialfluss

Der speziell entwickelte Leitfaden „Sicherheit und Effizienz in Produktions-, Montage- und Distributionslogistik“ von SICK enthält praxiserprobte Lösungen sowie tiefgreifende Beratungskonzepte. Abgestimmt auf die Herausforderungen verschiedener Branchen. Entdecken Sie, wie Sie Ausfallzeiten minimieren, Transparenz schaffen und Ihre Prozesse nahtlos optimieren.
LÜCKENLOSER MATERIALFLUSS ZWISCHEN LAGER, PRODUKTION UND DISTRIBUTION

Sie bestimmen den thematischen Schwerpunkt für transparentere Lösungen

Je nach Branche sind die Anforderungen an eine transparente Wertschöpfungskette sehr unterschiedlich. Im Leitfaden erfahren Sie, wie gezielte Automatisierung sowie die Nutzung smarter Sensor- und Applikationslösungen zu einem effizienten Materialfluss in Produktion und Logistik führen. Konkrete Praxisbeispiele zeigen, wie Sie gemeinsam mit SICK als zuverlässigem Partner individuelle Lösungen planen, umsetzen und Ihre Logistik oder Produktion automatisieren.
ENERGIEMANAGEMENT LOHNT SICH

Die Vorteile auf einen Blick

Effiziente Produktion
Wertschöpfung entlang von Liefer- und Prozessketten gezielt optimieren
Ausfallsichere Abläufe
Permanente Zustandsüberwachung und schnelle Fehlerdetektion
Sichere Prozesse
Sicherheitsanforderungen gesetzes- und normenkonform einhalten
Smarte Sensorlösungen erfüllen von der Bestandsüberwachung bis hin zur Wartung von Maschinen vielfältige Aufgaben. Daten werden in Echtzeit gesammelt und analysiert. Sensoren in Kombination mit Applikationen helfen sowohl beim Identifizieren ineffizienter Prozesse als auch bei wichtigen Planungsentscheidungen.
EINFACHE INTEGRATION IN BESTEHENDE PROZESSE

An wen richtet sich der Leitfaden?

SICK unterstützt Produktions- und Logistikleiter, indem jahrzehntelanges Know-how im Bereich der Automatisierung gebündelt weitergegeben wird. Der Leitfaden adressiert die täglichen Herausforderungen der Produktions-, Montage- und Distributionslogistik. Darüber hinaus werden nahtlos integrierbare Lösungen für einen effizienten Materialfluss vorgestellt.
WE CREATE VALUE TOGETHER

Intelligente Sensor- und Applikationslösungen für die Produktions-, Montage- und Distributionslogistik




z.B. +49 (0)761 11111111
Gerne können Sie uns noch zu folgenden zwei Aussagen Ihre Einschätzung geben.





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.