Innotrans Messe

Besuchen Sie uns auf der InnoTrans 2022:

Sie planen ein Projekt rund um die Thematik Verkehrsmanagement und suchen nach einem Partner für die Umsetzung? Lassen Sie uns sprechen – persönlich und im direkten Kontakt mit unseren Experten! Ganz gleich, ob es sich um ein Wiedersehen oder einen Erstkontakt handelt: Besuchen Sie uns vom 20. bis 23. September 2022 auf der InnoTrans 2022 in Berlin.

Gerne demonstrieren wir Ihnen, wie Sie maximale Effizienz, Sicherheit und eine gute Umweltbilanz erreichen.

Sie finden uns in Halle 27 am Stand 310. Wir freuen uns auf Sie!

Das sind unsere Highlights:

Ultraschnelle 3D-Inspektion  bei Fahrgeschwindigkeit von Schiene und Zug
Wartung und Inspektion

Ultraschnelle 3D-Inspektion
bei Fahrgeschwindigkeit von Schiene und Zug

Die vorausschauende Wartung von Schienen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da sie häufig unter schwierigen Bedingungen erfolgt. Ihre hohe Geschwindigkeit und ihr hoher Dynamikbereich machen die Ranger3 in Kombination mit Schutzart IP65 oder IP67 zur idealen Partnerin, um größere Schienenabschnitte und Züge in kurzer Zeit zu inspizieren – bei einer hohen Fehlererkennungsquote. Das erhöht die Verfügbarkeit des Zugs und senkt gleichzeitig Wartungskosten. 

Volumenlastvermessung mit dem  Railway Profiling System RPS
Verkehrsmanagement im Schienenverkehr


NEU: Volumenlastvermessung

Das Volumen der Ladung auf einem Güterwagen ist oft wichtiger als das Gewicht, insbesondere bei Ladungen mit unbestimmtem Feuchtigkeitsgehalt, z.B. Papier, Kohle oder Holz. Überall dort, wo offene Güterwagen zum Transport von Gütern eingesetzt werden, ist das LVM-System geeignet, sowohl das Volumen der vorhandenen Ladung (Ladevolumen) als auch die Restladung zu ermitteln. Durch den flexiblen Aufbau des Systems lassen sich die unterschiedlichsten Anwendungen im Bereich der Volumenmessung realisieren.

Identifikation von Zügen in voller Fahrt  mit RFID-Technologie
Verkehrsmanagement von Zügen

Identifikation von Zügen in voller Fahrt
mit RFID-Technologie

Auf jedem Zugwaggon werden UHF-RFID-Transponder angebracht und RFID-Lesegeräte an einem Zugüberwachungssystem installiert.
Diese durch die Transponder generierten Daten unterstützen so das Erfassen kritischer Messwerte am Zustand von Schienenfahrzeugen, Radsätzen, Achsen, Bremsen und Aufhängungen. Mit RFID wird so frühzeitig festgestellt, welches spezifische Zugteil gewartet werden muss. So können Kosten reduziert, Verfügbarkeit erhöht und Zuverlässigkeit verbessert werden.

Wie können wir Sie unterstützen ?

Sie möchten mehr über unsere Kompetenzbereiche erfahren oder wollen unsere Produkt- und Service Highlights einmal hautnah erleben?
Dann besuchen Sie uns vom 20. bis 23. September 2022 auf der InnoTrans in Berlin!

Machen Sie mit unserem Experten einen Termin auf der Messe aus!
Sie planen in diesem Jahr keinen Besuch der InnoTrans?
Kein Problem, teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und wir setzen uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung:
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.