Volle Kontrolle am Verladetor - Ident Gate System
Volle Kontrolle am Verladetor - Ident Gate System
- Zeitsparende, automatische Erfassung von Transportetiketts am Verladetor
- Lückenlose, transparente Rückverfolgbarkeit von Waren
- Technologien: RFID und 1D/2D Codes
- Zum Produkt
Stammdaten erfassen - Master Data Analyzer
Stammdaten erfassen - Master Data Analyzer
- Schnelle und zuverlässige Stammdatenermittlung
- Objektvermessung und Identifikation in einem Schritt führt zu hoher Prozesssicherheit und großer Zeitersparnis
- Robustes Design, einfache und intuitive Bedienung, wartungsfrei
- Zum Produkt
Palettenklassifizierung - PACS
Palettenklassifizierung - PACS
- Automatische Palettenklassifizierung im laufenden Betrieb
- Direkte Erfassung von Pfandpaletten für korrekte Abrechnung – ohne manuellen Aufwand
- Transparenz über Palettenbestände
- Zum Produkt
Transparenz im Wareneingang
Transparenz im Wareneingang - Incoming Goods Suite
- Zuverlässige Registrierung von Wareneingängen direkt bei der Annahme
- Direkte Benachrichtigung des Sendungsempfängers
- Vollumfänglicher Überblick erfasster Packstücke mit detaillierten Sendungsdaten
- Zum Produkt
Warenstrom verstehen - ALDIS
Warenstrom verstehen - ALDIS
- Automatische Identifikation der Ware bei Be- und Entladevorgängen mit Transportfahrzeugen
- Genaue Informationen zur Materialverfolgung in Echtzeit. Erfassung der Materialidentität mit 1D/2D Codes oder RFID und des Standorts über indoor Lokalisierung
- Zuverlässige Datenübertragung im gesamten Logistikbereich
- Zum Produkt
Indoor Lokalisierung - Tag LOC/Asset Analytics
Indoor Lokalisierung - Tag LOC/Asset Analytics
- Indoor Lokalisierung und zonenbasierte Benachrichtigung
- Automatische Artikelverbuchungen erfolgen ohne manuellen Eingriff
- Reduziert Suchzeiten und Leerfahrten, dies führt zu optimierten Transportwegen
- Zum Produkt
Überstandkontrolle (Palette)
Überstandkontrolle (Palette)
- Detektion von Überständen an Paletten
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Detektion unbd selbst sehr kleiner Objekte
- Transparent-Modus für zuverlässige Detektion und Vermessung transparenter Objekte
- Zum Produkt
Füllstandskontrolle (KLT)
Füllstandskontrolle (KLT)
- Füllstands-, Vollständigkeits- und Leerkontrolle von Behältern
- Konfigurierbare, intuitive und zuverlässige 3D-Inspektion
- Höhere Auslastung im automatisierten Kleinteilelager
- Zum Produkt
Energy Monitoring mit Ftmg
Energy Monitoring mit Ftmg
- Energiemanagement nach DIN EN 50001
- Ermittelt Verbräuche und Leckagen in Druckluftsystemen
- Mehr Kosteneffizienz durch echtzeitfähige Identifikation von Einsparpotenzialen
- Zum Produkt
Depalletierung – PALLOC
Depalletierung – PALLOC
- Roboterautomatisierung macht manuelles Depalettieren überflüssig
- Lokalisieren von eng gestapelten oder unterschiedlich großen Kisten dank der Kombination von 3D- und Farbbildern
- Zuverlässige Depalettierung durch Deep Learning-basierte Lokalisierung
- Zum Produkt
OEE Monitoring
OEE Monitoring
- Kontinuierliche Maschinen- und Anlagenüberwachung mittels historischer und aktueller Daten
- Nutzen Sie wissenschaftliche Erkenntnisse zur Optimierung der Produktion und zur Steigerung von Produktivität und Rentabilität
- Vom Sensor, über Gateway-Lösungen bis hin zur Technologie offenen Analyse-Plattform - SICK bietet alles aus einer Hand
- Mehr Infos
Qualitätskontrolle mit KI
Qualitätskontrolle mit KI
- Lernen anhand von Beispielen mit KI-gestützten Toolset zur Vereinfachung gängiger Bildverarbeitungsaufgaben wie Teileklassifikation und Anomalieerkennung
- Einfache Validierung bekannter Spezifikationen mit regelbasierten Werkzeugen
- Lösung für anspruchsvolle Prüfaufgaben, auch bei hohen Prozessgeschwindigkeiten
- Zum Produkt
Identifikation an Kommissionierplätzen
Identifikation an Kommissionierplätzen
- Durchsatzsteigerung am Kommissionierplatz mit dem Einsatz von Kameratechnik
- Ergonomische Abläufe, Identifikation in der Bewegung
- Inbetriebnahme ohne Experten, Austausch 1:1 zum Handscanner
- Zum Produkt
Dynamische Stammdatenerfassung
Dynamische Stammdatenerfassung
- Ermittlung der passenden Verpackungsgröße durch Erfassung von Volumen- und Gewichtsdaten
- Durchsatzerhöhung - berührungslose, dynamische Vermessung von Objekten nahezu ungeachtet ihrer Form
- Optimierung der logistischen Prozesse und der Nutzung von Fahrzeug- und Lagerkapazitäten
- Zum Produkt
Vollständigkeits- und Gebindekontrolle
Vollständigkeits- und Gebindekontrolle
- Vollständigkeitskontrolle von Gebinden
- Prüfung der Sekundär- und Tertiärverpackungen zur Vollständigkeit und Korrektheit
- Auswertung auf dem Gerät. Robuste Kamera für dauerhaften Industrieeinsatz
- Zum Produkt
Read after Print / Slamline
Read after Print / Slamline
- Überprüfung von aufgebrachten Etiketten zur Rückverfolgbarkeit
- Hohe Flexibilität, selbst bei begrenztem Platzangebot: breite Förderstrecken lassen sich mit nur einer Kamera abdecken, was die Anzahl nötiger Geräte und Komponenten senkt
- Automatisierte Schnittstellensteuerung für Datenübermittlung an Lagerverwaltungssysteme
- Zum Produkt