Expertentreff mit aktuellen Themen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

7. SICK Prozessindustrietage 2023

Klimawandel und Umweltschutz stehen heute nicht mehr am Rande, sondern im Mittelpunkt gesellschaftspolitischer Diskussionen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Prozessautomation. Maßgeblicher Treiber dabei ist der Trend der Dekarbonisierung: die Abkehr von der Nutzung fossiler Energieträger mit dem Ziel einer CO2-neutralen Weltwirtschaft. Akteure der Prozessindustrie setzen sich zunehmend mit neuen Technologien und Energiequellen zur Dekarbonisierung auseinander, um die Energieversorgung zu sichern und gleichzeitig den Klimaschutz zu fördern. Hierbei ist es von zentraler Bedeutung, den Bedarf an Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen zu berücksichtigen. Ebenso stehen Betreiber von Industrieanlagen auch in diesem Jahr wieder einigen verschärften Anforderungen wie beispielsweise der 17. BImSchV gegenüber. Die Neuerungen dieser Regelwerke erfordern eine Anpassung der Messtechnik und der Prozesse, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Diskutieren Sie am 26. und 27. September in Weinheim unter dem Motto „Innovative Wege in der Industrie – für eine CO2-neutrale, lebenswerte Welt“ mit Experten aus Behörden, Industrie, Forschung und uns bei den SICK Prozessindustrietagen 2023 über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen Ihrer Branche.

Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen an der Abendveranstaltung am ersten Veranstaltungstag teilzunehmen.
Wir freuen uns auf zwei ereignisreiche Tage und anregende Dialoge mit Ihnen!


Drei Gründe, warum Sie bei den SICK Prozessindustrietagen dabei sein sollten:

  • Impulsgebendes Vortragsprogramm
  • Begleitende Ausstellung innovativer Lösungen
  • Networking-Angebote für Fachdiskussionen
DAS VERANSTALTUNGSPROGRAMM

Agenda


Dienstag, 26. September


11:00 - 12:00
Empfangssnack (optional)
12:00 - 12:15
Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung | Stephan Convent, SICK Vertriebs-GmbH
12:15 - 12:45
Wasserstoff in Baden-Württemberg | Alina Richter, e-mobil BW GmbH
12:45 - 13:15
Energie-Infrastruktur der Zukunft – Wasserstoff als Baustein der Sektorenkopplung| Tim Schnauber, Open Grid Europe GmbH
13:15 - 13:45
SALCOS® Dekarbonisierung der Stahlindustrie | Matthias Gutthat, Salzgitter Flachstahl GmbH
13:45 - 14:45
Kaffeepause
14:45 - 15:15
Referentenentwurf zur Novelle der 17. BImSchV – Die neuen Emissionsgrenzwerte und ihre Überwachung | Dipl.-Ing. Markus Gleis, Umweltbundesamt
15:15 - 15:45
Ermittlung der Erfüllungskosten zur Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen Abfallverbrennung in nationales Recht unter Berücksichtigung von zwei Emissions-Szenarien  | Prof. Dr.-Ing. Rudi H. Karpf, ete.a Ingenieurgesellschaft für Energie- und Umweltengineering & Beratung mbH
15:45 - 16:15
Verschärfte Emissionsgrenzwerte und Auswirkungen auf die Überwachung | Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Noll, TÜV Rheinland Energy GmbH
16:15 - 16:30
Zusammenfassung Tag 1 | Stephan Convent, SICK Vertriebs-GmbH
ab 18:00 - 23:30
Abendveranstaltung

Mittwoch, 27. September


08:45 - 09:00
Begrüßungskaffee
09:00 - 09:30
Carbon-Management-Strategie bei thermischen Abfallbehandlungsanlagen | Martin Treder, ITAD e. V.
09:30 - 10:00
Herausforderung Klimaneutralität – Beispiel Zementindustrie| Dr.-Ing. Ute Zunzer, VDZ Service GmbH
10:00 - 10:30
Wasserstoff als CO2-neutraler Energieträger für Hochtemperaturprozesse| Dr.-Ing. Nico Schmitz, RWTH Aachen University
10:30 - 11:15
Kaffeepause
11:15 - 11:45
Quecksilber in der Sonderabfallverbrennung | Dr. Boris Ufer, AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH
11:45 - 12:15
Rauchgasreinigung in Zusammenhang mit der Klärschlammverbrennung | Taner Akbay, EEW Energy from Waste GmbH
12:15 - 12:45
Die Technology Roadmap 2027+ , Thesen und Umsetzung – ein Statusbericht | Frank Grümbel, LANXESS Deutschland GmbH
12:45 - 13:00
Zusammenfassung Tag 2 und Verabschiedung | Stephan Convent, SICK Vertriebs-GmbH
13:00 - 14:00
Mittagessen (optional)
Expertentreff mit aktuellen Themen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

Seien Sie bei den 7. SICK Prozessindustrietagen dabei!

Freuen Sie sich auf spannende Vorträge von namhaften Rednern aus der Prozessindustrie, Technik zum Anfassen und Raum für Gespräche unter Experten.  

Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.

Weiterführende Informationen


Hotelempfehlung


Teilnahmebedingungen

HOTEL NH WEINHEIM

Veranstaltungsort

Die SICK Prozessindustrietage finden im Hotel NH in Weinheim statt.

Adresse
Hotel NH Weinheim
Breslauer Str. 52
69469 Weinheim

Kontakt bei Rückfragen
SICK Vertriebs-GmbH
Marketing Communications
Charlotte Werner
Tel.: +49 211 5301 311