Erhöhen Sie Ihre Produktivität – mit Sicherheitslösungen von SICK

Creating Safe Productivity. Now.


Im Zeitalter von Industrie 4.0 ergeben sich neue Herausforderungen – aber auch neue Möglichkeiten – zur Erhöhung der Sicherheit für Mensch und Produktionsgut. Profitieren Sie mit uns als Partner an Ihrer Seite von Sicherheitslösungen, mit denen Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Informieren Sie sich über unsere Best-in-Class-Produkten und -Sicherheitssystemen bis zum Komplettprojekt aus einer Hand – wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu sicherer Produktivität!

Beratertage Maschinensicherheit

Beratertag Maschinensicherheit – in Präsenz

Sie sind Maschinenhersteller oder Betreiber von Maschinen?
Dann sind Sie verpflichtet nationale Rechtsverordnungen, sowie europäische Richtlinien zur Maschinensicherheit umzusetzen.

  • Welche gesetzlichen Anforderungen müssen beachtet werden?
  • Welche Schutzeinrichtungen können zum Einsatz kommen?
  • Welche Dokumente sind zu erstellen?
Beratertag Maschinensicherheit - virtuell

Sie wollen sich lieber virtuell mit unserem Experten austauschen?

Gerne beraten wir Sie auch im Rahmen einer Videokonferenz zur Umsetzung der Maschinenrichtlinie und der Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung.
Beratertag Roboter sicher einsetzen – in Präsenz

Die direktere Interaktion zwischen Mensch und Roboter stellt Integratoren und Betreiber von Robotersystemen vor neue sicherheitstechnische Herausforderungen.

  • Welche gesetzlichen Anforderungen müssen beachtet werden?
  • Welche Lösungsmöglichkeiten vereinen Personensicherheit mit möglichst hoher Produktivität?

ROBOTIK  
FAHRERELOSE TRANSPORTSYSTEME
ZUGANGSABSICHERUNG

Offener Zugang für sichere Produktivität - Safe Robotics Area Protection
Safe Robotics Area Protection sorgt für einen sicheren freien Zutritt in den Gefahrbereich der Roboter. Eine zweistufige Reduktion oder Erhöhung der Robotergeschwindigkeit verringert Stillstandszeiten und führt zu höherer Produktivität.

  • Sicherheitssysteme bestehen aus Hardware und Steuerlogik
  • Generische oder herstellerspezifische Varianten für Universal Robots, FANUC und Yaskawa
  • Dokumentation enthält u. a. Verdrahtungsplan, SISTEMA-Datei und Betriebsanleitung
Produktivität weitergedacht: scanGrid2
Der sichere Mehrstrahlscanner scanGrid2 von SICK steigert die Produktivität Ihrer AGC(Automated Guided Cart)-Flotte dank dem Wegfall mechanischer Barrieren und der Möglichkeit, spurgeführte AGCs mit höherer Geschwindigkeit und Beladung fahren zu lassen.

  • Weltweit erster LiDAR Mehrstrahlscanner mit sicherer Solid-State-Technologie
  • Kompakt – nur 43 mm hoch
  • Diagnosedaten und Klonfunktion zur Konfiguration über die App Safety Assistant und die Software Safety Designer
Sichere Mensch-Material-Unterscheidung per Plug-and-play

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken deTem4 LT Muting A/P ist das neue Mitglied er deTem A/P Familie: Es ermöglicht einfache und wirtschaftliche Muting-Lösungen für die Intralogistik und Verpackungstechnik.

  • Varianten für L- und T- Muting mit zwei bzw. vier Muting-Sensoren
  • Vormontiert und bereits ausgerichtete Muting-Sensoren ab Werk
  • Automatische Einstellen der Muting-Parameter bei Anschluss der Muting-Arme
Gefahrstellenabsicherung an der Roboterzelle - microScan3 und deTem4
In automatisierten Bearbeitungszellen werden Rohteilebehälter oder Trays mit den fertigen Werkstücken hinzugefügt oder entfernt. Um Stillstandszeiten zu vermeiden, wird die Zelle an den zwei Zugängen mit Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken deTem4 abgesichert. Für die Zugangsüberwachung in den Roboterbereich werden zwei Sicherheits-Laserscanner microScan3 eingesetzt.

  • Roboter kann auch bei Materialentnahme definierte Arbeitsschritte ausführen.
  • PL e für die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken und  PL d für die Sicherheitslaserscanner gewähren ein Höchstmaß an Sicherheit
Hohe Geschwindigkeit eines fahrerlosen Transport-Carts durch Sicherheitslösungen - nanoScan3
Durch Umschalten von Schutzfeldern meistern fahrerlose Transport-Carts hohe Geschwindigkeiten selbst bei Kurvenfahrten. Sichere Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungserfassung durch Sicherheitslösungen von SICK reduziert zudem die Anzahl der Komponenten und somit den nötigen Bauraum in fahrerlosen Transport-Carts.

  • Kleinster Sicherheits-Laserscanner für einfaches und platzsparendes Design-in bei mobilen Plattformen - nur 80 mm hoch
  • 2-in-1: Zuverlässige Sicherheit und präzise Lokalisierung
  • Höchste Flexibilität bei der Anpassbarkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit und Fahrtrichtung
Sicherheitssysteme Safe Entry Exit - Muting neu gedacht
Das Sicherheitssystem Safe Entry Exit von SICK ist die TÜV-zertifizierte Alternative zum klassischen Muting: Es ermöglicht eine sichere Unterscheidung von Mensch und Material ohne zusätzliche Muting-Sensorik. Lediglich ein Signal aus der Prozesssteuerung ist erforderlich.

  • Kombinierbar mit jeder berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung Typ 4
  • TÜV-zertifizierte Alternative zum klassischen Muting bis SILCL3 und PL e
  • Mehrere Materialpassagen mit einer Steuerung auswertbar

WEITERE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK


Gefahrstellenabsicherung des Drehtisches - deTec4
Der Bereich vor dem Drehtisch ist mit einem Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 in Kaskade abgesichert. Mit dem zweiten Lichtvorhang wird ein Hintertretschutz realisiert. Dies führt zu höherer Produktivität, da das manuelle Rücksetzen nicht mehr erforderlich ist.

  • Intelligenter Hintertretschutz
  • Diagnose und Automatisierung über IO-Link
  • Reduzierte Auflösung: 1 oder 2 Strahlen

Der Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 sorgt für hohe Produktivität im Außenbereich
Der Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 sorgt für Personenschutz bei vielfältigen mobilen und stationären Anwendungen im Außenbereich. Dank intelligenter Algorithmen und der Scantechnologie outdoor safeHDDM® ist ein zuverlässiger Betrieb auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gegeben, was die Produktivität deutlich steigert.

  • Zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998 für Personenschutz im Innen- und Außenbereich
  • Scantechnologie outdoor safeHDDM®
  • Individuelle Feldeinstellungen, bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
Safeguard Detector - das Material als natürlicher Schutz
Bei Verpackungsmaschinen besteht insbesondere an der Materialzuführung von z. B. flächigen Kartonzuschnitten die Gefahr, dass der Bediener bei laufender Maschine in das Magazin greift, um Material nachzufüllen. Um Verletzungsgefahren auszuschließen, bietet SICK mit Safeguard Detector ein komplettes und zertifiziertes System für funktionale Sicherheit an.

  • Zertifiziert bis SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Manipulationsschutz durch Hintergrund- und Vordergrundausblendung
  • Logikauswertung redundanter Sensorsignale

ZUGANG UND POSITION: BERÜHRUNGSLOS SICHER

Maschinen und Produktionslinien haben Türen und Klappen, die abzusichern sind - Position und Anwesenheit von Maschinenteilen müssen sicher erfasst werden. Berührungslose Sicherheitsschalter arbeiten hier zuverlässig und besonders verschleißarm, sind einfach zu installieren und bieten einen klaren Vorteil zur Minimierung Ihrer Kosten.
Magnetische Sicherheitsschalter werden in Bereichen mit starker Verschmutzung eingesetzt. Sie sind einfach zu reinigen und können dadurch hohe Hygienestandards erfüllen. Ihr Funktionsprinzip erlaubt größere Toleranzen; deshalb sind sie dort geeignet, wo eine präzise Führung der Schutzeinrichtung schwierig ist.

Transponder-Sicherheitsschalter kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen ein hoher Manipulationsschutz gefordert ist. Hierzu bietet er 3 Codierungen an. Der Sensor verfügt über drei aktive Sensorflächen und vier unterschiedlich große Betätiger. Somit bietet er eine sehr hohe Flexibilität in der Montage.

Induktive Sicherheitsschalter stehen für eine einfache und sichere Positions- und Anwesenheitsüberwachung. Für diese Aufgabe benötigen die Sicherheitsschalter keinen separaten Betätiger, da sie durch Metalle aktiviert werden. Somit arbeiten sie besonders verschleißarm. Sie sind einfach und flexibel zu montieren und dank einer großen Produktvielfalt für viele Sicherheitsaufgaben einsetzbar.


Kontaktmöglichkeit