Zukunftssichere Automatisierung leicht gemacht

Mit schlüsselfertigen Lösungen von SICK.

Kunden, die sich für schlüsselfertige Lösungen von SICK entscheiden, können sich auf ihre eigenen Kernkompetenzen konzentrieren. Sie profitieren von einem effizienten und routinierten Projektmanagement aus einer Hand – mit nur einem Ansprechpartner, höchster Planungssicherheit, kurzen Projektlaufzeiten und umfassender Projektdokumentation. Hard- und Softwareschnittstellen – und damit Projekt- und Realisierungsrisiken – werden minimiert, auch wenn SICK vorgegebene Komponenten anderer Hersteller in seine Lösungen integriert. Im Betrieb überzeugen die Lösungen durch beste Funktionalität und Verfügbarkeit sowie ihre Migrationsfähigkeit und Zukunftssicherheit, sollten sich die Anforderungen einmal ändern.

Wir liefern schlüsselfertige komplette Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung für viele Anwendungsgebiete.

Applikation Hochvoltspeicher - Fremdkörperdetektion

Hochvolt Anlagen Bild
Foreign Object Detection - FOD3-HVS:

  • Oberflächeninspektion bei der Hochzeit von Hochvoltspeichern für E-Fahrzeuge, Batterien und Akkus mit einem Gehäuse oder einer Karosserie
  • Erkennung von Fremdkörpern, vor der Hochzeit des Hochvoltspeichers mit der Karosserie
  • Durch die Fremdkörperdetektion kann verhindert werden, dass Objekte wie bspw. Schrauben, in den Hochvoltspeicher gedrückt werden
  • Vermeidung von Schäden durch Fremdkörper
  • Schlüsselfertige Systemlösung aus Hardware, Software, Dienstleistungen und Inbetriebnahme

Ihr Nutzen:

  • Vermeidung von Kurzschlüssen und Bränden an E-Fahrzeugen und Produktionslinien
  • Einfacher, wartungsfreundlicher Aufbau
  • transparentere Prozesses durch automatisierte Inspektionslösungen
  • Steigerung der Fertigungsqualität durch zuverlässige Fremdkörpererkennung

Produkte von SICK für die Objektinspektion:
IVC-3D:

Die Smart-Kamera IVC-3D wird zur Inspektion, Lokalisierung und Messung von Objekten eingesetzt, um den Durchsatz zu erhöhen, die Produktion zu kontrollieren und die Qualität zu sichern. Applikationen, die früher auf komplizierte Kamera- und Beleuchtungstechnik angewiesen waren, können nun ganz einfach mit dieser weltweit ersten 3D-Smart-Kamera gelöst werden.

Ranger Kamera:

Ranger-Kameras bieten hohe Flexibilität und können für die unterschiedlichen Bedürfnisse konfiguriert werden. Mit ihrer hohen 3D-Messgeschwindigkeit, Datenqualität und der flexiblen MultiScan-Funktion dient die Kamera weltweit als Haupt-Bildverarbeitungskomponente in Prüfsystemen. Die Ranger-Kameras extrahieren unabhängig von Objektkontrast oder -farbe die tatsächliche 3D-Form von Objekten.



Kontaktmöglichkeit








* Dieses Feld ist verpflichtend