SICK LifeTime Services


Von der Anlagenplanung bis zur Modernisierung bieten SICK LifeTime Services weltweit qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. Das Besondere daran sind das umfassende Branchen-Know-how und mehr als 60 Jahre Praxiserfahrung von SICK.

Unser Serviceteam steht Ihnen auch weiterhin vor Ort, telefonisch und digital (z. B. per Remote) zur Verfügung.

Service- und Montageeinsätze erfolgen sowohl unter Einhaltung der allgemeinen als auch Ihrer kundenspezifischen Hygienestandards.

SAFETY SOLUTIONS


Dienstleistungen zur Einhaltung der BetrSichV
Sicherheitslösungen
Maschinensicherheitsbewertung

Maschinensicherheit
Sicherheit ist ein Unternehmenswert – Entscheider brauchen Rechtssicherheit

Verstöße gegen Rechtsverordnungen stellen eine Ordnungswidrigkeit oder einen Straftatbestand dar. Arbeitgeber sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verpflichtet:

  • Ihren Beschäftigten nur sichere Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen (vgl. § 4 BetrSichV)
  • Eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen (vgl. § 3 BetrSichV)
  • Arbeitsmittel vor erstmaliger Inbetriebnahme zu prüfen (vgl. § 14 BetrSichV)
  • Prüffristen zu bestimmen und regelmäßige Prüfungen durchzuführen (vgl. § 3, § 14 BetrSichV)
SICK LifeTime Services unterstützen Sie bei der Einhaltung der BetrSichV mit folgenden Dienstleistungen:

Sicherheitslösungen aus einer Hand
Sicherheitslösungen von SICK: alles aus einer Hand

Maschinensicherheit und der Schutz der Arbeitskräfte sind für einen produktiven Betriebsablauf essenziell. Auch bei der Modernisierung bestehender Maschinen gilt es, das sensible und komplexe Ganze zu betrachten.

Für Ihre Produktion heißt Maschinensicherheit und Personenschutz nicht automatisch Stillstand. Im Gegenteil. Mit der richtigen Expertise und den passenden Sicherheitsapplikationen kann eine Anlage in kürzester Zeit umgerüstet oder modernisiert werden.

SICK unterstützt Sie dabei mit erfahrenen Experten und passgenauen Sicherheitslösungen – weltweit. Machen auch Sie Ihre Anlage bereit für die Zukunft: sicher und produktiv:


Gefährdungsbeurteilung
Nachhaltige und unabhängige Gefährdungsbeurteilung Ihrere Maschine

Die Sicherheitsaspekte von Produktionsanlagen können sich während des Maschinenlebenszyklus immer wieder ändern. Gründe hierfür sind oftmals Umbauten und Modernisierungen an der Produktionsanlage oder veränderte Vorschriften. Deshalb sollten die Sicherheitskonzepte aller Maschinen regelmäßig von Grund auf durchleuchtet und auf den Prüfstand gestellt werden.

Hierfür bietet SICK die passende Lösung: Mit der produktneutralen Maschinensicherheitsbewertung werden Sicherheitslücken im Schutzkonzept Ihrer Maschine zuverlässig identifiziert und Lösungen zur Reduzierung oder Vermeidung von Sicherheitsrisiken empfohlen.


AUTO IDENT + VISION SOLUTIONS


Alle Services auf einen Blick
Remotelösungen
Full-Services von SICK

Für optimale Performance und maximale Verfügbarkeit

SICK unterstützt Sie nicht nur bei der Installation und Inbetriebnahme, sondern auch im laufenden Betrieb etwa durch Wartung und Performance Checks bis hin zur Modernisierung. Je nach Ihren individuellen Bedürfnissen, z. B. mit Blick auf Reaktions- und Erreichbarkeitszeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit unserer modularen Serviceverträge, um die für Sie optimale Performance und Verfügbarkeit zu erreichen. Durch unser umfassendes Dienstleistungsportfolio sind wir daher der ideale Partner zur Bereitstellung, Wiederherstellung, Erhaltung sowie Steigerung Ihrer Produktion- und Logistikprozesse.

Schnelle Reaktionszeit und kurzfristige Unterstützung

Um die Produktivität und Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen auf einem möglichst hohen Level zu halten, unterstützt Sie SICK neben dem klassischen Fieldservice auch "remote" - also aus der Ferne.



Transparent, kalkulierbar und budgetsicher

Das Full-Service-Konzept von SICK bietet ganzheitliche Servicelösungen für Ihre Anforderungen an einzelne Produkte oder ganze Systeme - selbst in komplexen Applikationen. SICK übernimmt dabei flexibel die Verantwortung für alle benötigten Dienstleistungen vom Telefonsupport bis hin zum kompletten Ersatzteil- und Wartungsmanagement. So werden selbst komplexe Anwendungen planbar – zum Festpreis und ohne unangenehme Überraschungen.


Services der Prozessautomation


Emissionsdatenmanagement
Remotelösungen

Erfassen, auswerten, übertragen: Emissionsdatenmanagement mit MEAC

MEAC300 ist ein leistungsstarkes Datenerfassungs- und   Auswertungssystem (DAHS) für das sichere und bequeme Emissionsdatenmanagement. Das System erfasst herstellerunabhängig digitale sowie analoge Messsignale und Anlagendaten. Dank ergonomischer Messwertdarstellung sind alle relevanten Emissionsdaten schnell einsehbar und auf unterschiedliche Monitorgrößen skalierbar. Das System ermöglicht bei Bedarf eine Übertragung der Emissionsdaten an Behörden via Internetprotokoll.



Effizienter Service durch sichere Fernwartung

Schneller, qualifizierter Support durch Spezialisten ist für Kunden bei der Inbetriebnahme und beim Betrieb sehr wichtig. Der Produkt- und Systemsupport Remote Services von SICK erfüllt diese Anforderung: Sichere Internetverbindungen ermöglichen Expertensupport per Mausklick – ganz ohne Reise und Rüstzeiten. Der Kunde profitiert mehrfach von Remote Services. Er beschleunigt die Inbetriebnahme durch gezielte Expertenunterstützung. Er optimiert die Betriebsphase, indem er Zeit und Reisekosten spart. Und er wird flexibel: Das modulare Remote-Service-Vertragskonzept bietet dem Kunden jederzeit genau die Unterstützung, die seinen Anforderungen entspricht.


SENSOR INTELLIGENCE ACADEMY


Training und Weiterbildung
Highlight: Integration Solutions Basics

Training und Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Weiterbildungsmaßnahmen von SICK LifeTime Services erweitern das Know-how von Mitarbeitern gezielt. Das breit gefächerte Angebot an Seminaren und Schulungsangebot bietet wertvolle und zielgerichtete Informationen für vielfältigste Aufgabenstellungen. Ein wichtiger Bestandteil sind Praxistipps, um Anwendungen zu optimieren. Für eine effiziente und gesetzeskonforme Planung und einen sicheren Betrieb: Das nötige Expertenwissen wird Mitarbeitern durch kompetente Trainer vermittelt.

Mehr Infos unter:
Technologie Training - Integration Solutions Basics

Werden Sie mit unserem web-based Trainingspaket „Integration Solutions Basics“ zum Experten für Sensoren im Industrie 4.0-Umfeld!Das 3,5 Stunden umfassende E-Learning vermittelt fundiertes Grundlagenwissen über die richtige Einbindung von Sensoren in verschiedenen Ebenen der Automatisierungspyramide.

Hören Sie sich kostenfreie Inhalte wie das Modul zum Thema SPS mit Ihrem Gastzugang unserer Trainingsplattform an!


Kontaktmöglichkeit








* Dieses Feld ist verpflichtend