WE CREATE DIGITAL TRANSFORMATION

SICK auf der SPS 2021: Jetzt Messe- oder Telefontermin vereinbaren!

Sie planen ein Projekt rund um die digitale Transformation und suchen nach einem Partner für die Umsetzung? Lassen Sie uns sprechen – persönlich und im direkten Kontakt mit unseren Experten! Ganz gleich, ob es sich um ein Wiedersehen oder einen Erstkontakt handelt: Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns vom 23. - 25. November 2021 auf der SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg zu besuchen. Gerne stellen wir Ihnen ein kostenfreies Messeticket zur Verfügung.

Das gilt natürlich auch dann, wenn Sie kein konkretes Projekt im Sinn haben und sich lediglich ein Bild von der Welt der intelligenten Sensorik machen möchten. Gerne demonstrieren wir Ihnen etwa, wie Sie ...

  • Daten mit Hilfe von intelligenten Sensoren sichtbar und nutzbar machen,
  • die Transparenz und Effizienz Ihrer Fertigung durch digitale Services und Softwarelösungen erhöhen und ...
  • mit smarten Maschinen die digitale Automatisierung sicher gestalten.
Sie finden uns in Halle 7A am Stand 340. Wir freuen uns auf Sie!
BRINGING AUTOMATION TO LIFE

Das ist die SPS – Smart Production Solutions

Seit 1990 findet die SPS – Smart Production Solutions regelmäßig statt und gilt heute als eine der größten internationalen Fachmessen für elektrische Automationstechnik. Im Jahre 2019 fanden 63.708 Besucher ihren Weg in die Hallen der Messe Nürnberg, wo 1.585 Aussteller auf 135.500 m² Fläche ihre Produkte und Lösungen vorstellten.

Aufgrund der besonderen Situation findet die SPS 2021 erstmalig in einem Hybrid-Format statt: Über die digitale Plattform „SPS on air“ ist so auch die Teilnahme aus der Ferne möglich. Für den Besuch vor Ort gelten Regeln und Maßnahmen gemäß des Schutz- und Hygienekonzeptes der Messe. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der SPS 2021.
LÖSUNGEN FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION

In diesen Bereichen können wir Sie unterstützen

SENSORS

Sensordaten als Wegbereiter: Daten sichtbar und nutzbar machen

Mit unserem vielfältigen Lösungsportfolio für die vertikale Integration von Daten sowie Industrial Connectivity sorgen wir für eine Verbindung zwischen OT und IT. Durch intelligente Sensoren werden in Maschinen und Anlagen Daten gesammelt und anschließend von unseren Algorithmen interpretiert. So sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Ressourcen konzentrieren und Ihre Arbeitsabläufe optimieren können.
MACHINES

Digitale Industrieautomation – rundum sicher mit smarten Maschinen

Erst, wenn Automatisierungslösungen nicht nur smart, sondern auch sicher sind, erreichen sie das höchstmögliche Level an Produktivität. Wir unterstützen Sie dabei, genau das zu erreichen, wenn es um fahrerlose Transportsysteme, Robotik, Condition Monitoring, Predictive Maintenence und Retrofit von Bestandsmaschinen für Industrie 4.0 geht. Dabei legen wir nicht nur besonderen Wert auf Personensicherheit, sondern auch auf Cybersecurity.
OPERATIONS

Transparenz und Effizienz mit digitalen Services und Softwarelösungen

Erzielen Sie eine effizientere Produktion, weniger Stillstandszeiten und geringere Kosten durch den Einsatz digitaler Services und Software-Lösungen in der Produktionsstätte. Basierend auf den durch Sensoren generierten Daten werden Prozess- und Fertigungsabläufe transparent gemacht und Optimierungspotenziale aufgedeckt. Gerne unterstützen wir Sie etwa im Daten- und Gerätemanagement, im Materialfluss-Management und in der Materiallagerung.

Das sind unsere Highlights auf der SPS 2021

SENSORS

Digitaler Zwilling

Maschinenkonzepte werden oft noch im Wasserfallmodell geplant, eine Disziplin nach der anderen. Während der Inbetriebnahme treffen diese dann erstmalig aufeinander und bringen Fehlplanungen zum Vorschein. Abhilfe boten bisher nur stark vereinfachte Sensor-Simulationsmodelle.
Für Sensoren von SICK ändert sich das: Gehören Sie zu den Ersten, die unsere Sensoren als realitätsnahe digitale Zwillinge erleben. Hierbei handelt es sich um einen instanziierten Datensatz, der in jeder Phase ihrer Maschinenentwicklung und jedem Tool genutzt und angereichert werden kann. Somit kann die Inbetriebnahme virtuell erfolgen, Applikationsszenarien können ohne Gefahr virtuell erprobt werden, um die optimale Sensorkonfiguration zu ermitteln. So beschleunigen Sie zukünftig ihren Entwicklungsprozess.
MACHINES

outdoorScan3

Der Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 sorgt für Personenschutz bei vielfältigen mobilen und stationären Anwendungen. Dieser übernimmt außerdem die Positionsbestimmung von mobilen Plattformen und fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS) dank LiDAR-LOC. Hierdurch profitieren Sie von einer präzisen Lokalisierung für eine effektive Fahrzeugnavigation. Speziell im Außenbereich ermöglicht der AGV Dynamic Weather Assist eine automatisierte, wetterabhängige Geschwindigkeitsanpassung. So ist eine hohe Produktivität auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gegeben. Darüber hinaus lassen sich mit intelligenten Algorithmen zukünftige Datenverläufe bereits heute sichtbar machen und der outdoorScan3 zustandsbasiert warten. Das erhöht nicht nur die Anlagenverfügbarkeit, sondern verbessert nachhaltig die Produkt- und Prozessqualität.
OPERATIONS

Füllstandsüberwachung

Diese neue Lösung von SICK zur Füllstandsüberwachung nimmt Ihnen nicht nur das Kontrollieren von Füllständen von Kartonagen, Flüssigkeiten oder Granulate ab. Sie aggregiert zudem diese Daten und macht sie über einen Cloudservice jederzeit und überall aktuell abrufbar. Diese maschinenherstellerneutrale Aufbereitung der Informationen und die damit verbundene Transparenz für den Anwender sorgen für reibungslose Produktionsabläufe. Maschinenstillstand in der Produktion lässt sich so zuverlässig vermeiden.
TREFFEN SIE UNSERE EXPERTEN AUF DER SPS 2021

Jetzt Termin oder Beratungsgespräch vereinbaren!

Sie möchten mehr über unsere Kompetenzbereiche erfahren und unsere Highlights hautnah erleben? Dann besuchen Sie uns vom 23. bis 25. November 2021 auf der SPS in Nürnberg! Sollten Sie noch kein Messeticket haben, stellen wir Ihnen mit der Terminvereinbarung gerne ein kostenfreies Ticket zur Verfügung.
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.
MEHR VON SICK AUF DER SPS 2021

Unsere Vorträge auf der Messe

Sicherheit und Produktivität Hand in Hand? Das geht!
Referent: Benjamin Heimpel, Business Unit Manager – Safety Systems & Services
Dienstag, 23.11.2021 um 13:20 Uhr in Halle 3, Stand 455

„Safe Productivity“ ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Sicherheit heißt heute: Im Falle einer Sicherheitsgefährdung stoppt eine Maschine, um Menschen zu schützen. Und jeder Stopp mindert die Produktivität. Das ist die lokal wirksame, statische Sicherheit. Wir als SICK stellen uns nun die Frage: „Wie kreieren wir neue Formen der Sicherheit, die die Produktivität eben nicht beschränkt?“ Wir wollen Sicherheitslösungen entwickeln, die die Interaktionen von Maschinen, Robotern und AGVs mit den Menschen im Voraus berechnen. So verhindern sie potenzielle Gefahren und unterbrechen den Produktionsfluss nicht. Das nennen wir „Dynamic Safety“.
Digitale Transformation als Innovationsgeber für Flexibilität von Produktions- und Logistikprozessen
Referent: Daniel Steinert, Application Engineer Industry 4.0
Wird on-demand zur Verfügung gestellt; Details folgen

Die digitale Transformation zur Produktion von morgen birgt Herausforderungen im Hinblick auf die Flexibilität und Individualisierung von Produktions- und Logistikprozessen. Erfahren Sie mehr über Applikationen zur durchgehende Materialidentifizierung und Materialnachverfolgung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Kommissionierprozess bis zum Materialtransport zum Endkunden. Darüber hinaus zeigen wir, wie Sie die Stillstandszeit einer Förderstrecke durch die vertikale Integration von IO-Link Sensordaten reduzieren können und wie sich ein intelligentes Raumsystem mit geführter Einlagerung und automatisiertem Vorschlag für die optimale Einlagerung mit automatischer Verbuchung im ERP-System umsetzen lässt.
„Neue“ Logistik oder konsequente Innovation? Holistische Ansätze als „Enabler“ für durchgängige Automatisierungslösungen.
Referent: Volker Glöckle, Senior Vice President Technical Industry Competence and Innovation bei SICK
Wird on-demand zur Verfügung gestellt; Details folgen

Wie können am Markt etablierte Methoden neu kombiniert werden, um die Effizienz von Automatisierungslösungen zu steigern und dadurch deren Einsatzbereich zu erweitern? Am Beispiel eines AGV zeigen wir auf, wie die Integration und Fusionierung mehrerer Technologien zu mehr Produktivität, Flexibilität und Zuverlässigkeit führt: optimierte Routen, weniger Stopps. Darüber hinaus stellen wir vor, wie Augmented Reality als Bindeglied zwischen Automatisierung und Werker funktioniert und so die Fehlerbehebung beschleunigt und die Akzeptanz erhöht.
SICK AUF DER SPS 2021

Ihr Termin mit unseren Experten

Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzbereiche, stellen Sie uns Ihr Projekt vor und erleben Sie unsere Highlights hautnah: vom 23. bis 25. November 2021 auf der SPS in Nürnberg. Sollten Sie noch kein Messeticket haben, stellen wir Ihnen mit der Terminvereinbarung gerne ein kostenfreies Ticket zur Verfügung.



z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
Möchten Sie uns ohne Termin treffen und brauchen ein Messeticket?