WE CREATE DIGITAL TRANSFORMATION

Jetzt Beratungstermin sichern

Effizienz, smarte Sensorik und Sicherheit sind Themen in Ihrem Unternehmen?
Einen Einblick in unsere Lösungen zu diesen Fokustehmen erhalten Sie hier und in einem persönlichen Gespräch mit unseren Experten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
SENSORIK FÜR OPTIMIERTE PROZESSE - ENGINEERED IN GERMANY

In diesen Bereichen können wir Sie unterstützen - Sprechen Sie uns an!

Qualität

Quality does matter! Mit dem hohen Qualitätsanspruch an unsere eigenen Sensoren sichern wir auch die Qualität in Ihrer Produktion.
Sicherheit

Safety first! Sicherheit ist das oberste Gebot bei der Mensch-Roboter-Kollaboration. Unsere Sensoren sind hochpräzise und meistern höchste Anforderungen.
Codes

Track & Trace everywhere! Als Pionier der digitalen Teil- und Produktverfolgung können unsere Systeme die gesamte Wertschöpfungskette von Wareneingang bis Produktübergabe detailliert protokollieren.
Digitalisierung

Everything counts! Eine lückenlose Digitalisierung im Unternehmen ist ein klarer Wettbewerbsvorteil: Nur mit digitaler Technik lassen sich die einzelne Schritte in der Produktion gezielt zu einem Gesamtbild verbinden.
Ob Neuplanung, Umbau oder Ausbau Ihrer bestehenden Automationslösung: Unsere Experten stehen Ihnen von der Planung über die Auswahl bis zur Umsetzung zur Verfügung, wenn es um den gezielten Einsatz moderner Sensorik in Ihren Produktionsabläufen geht.
UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Jetzt Beratungsgespräch sichern!

Sie möchten mehr über unsere Lösungen für Ihr Projekt erfahren?
In einem unverbindlichen Telefongespräch beantworten wir Ihre Fragen zu intelligenter Sensortechnik. Unsere Experten nehmen sich gerne Zeit für Sie.
AUSWAHL

Wer die Wahl hat, hat die Qual - aber nicht bei SICK! Schon bei der Auswahl der optimalen Sensorlösungen stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und Tat zur Verfügung.
UMBAU

Sie benötigen Unterstützung beim Umbau Ihrer Automationssyteme mit neuer Sensorik? Unsere Experten beraten Sie gerne und unterstützen Sie auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.
SERVICE

Es hakt trotz optimaler Vorbereitung und Planung? Manchmal reicht schon ein Blick aus anderer Perspektive! Unsere Experten haben immer eine Lösung für Sie parat.
SENSORIK FÜR OPTIMIERTE PROZESSE - ENGINEERED IN GERMANY

Das sind unsere Fokusthemen

SENSORS

Sensordaten als Wegbereiter: Daten sichtbar und nutzbar machen
MACHINES

Digitale Industrieautomation - rundum sicher mit smarten Maschinen
OPERATIONS

Transparenz und Effizienz mit digitalen Services und Softwarelösungen
-Lichttaster und Schranken W12L laser

Lichttaster- und schranken | W12L-Laser

Der Miniatursensor W12-2 Laser aus dem Bereich Lichttaster- und schranken löst besonders anspruchsvolle Detektionsaufgaben

Sicherheitslichtvorhaenge deTec

Sicherheitslichtvorhänge | deTec

Smart Box Detection für deTec4 ermöglicht eine Mensch-Material-Unterscheidung und damit eine hohe Sicherheit

Tag Lokalisierung smaRTLog

Tag-Lokalisierung | smaRTLog

Der digitale Service smaRTLog lokalisiert Assets schnell und zentimetergenau und macht Warenbewegungen transparent

Sichere Kamerasysteme SafeVisionary2

Sichere Kamerasysteme | safeVisionary2

3D-Time-of-Flight Kamera safeVisionary2 ermöglicht eine sichere dreidimensionale Umgebungserfassung und erweiterte Sicherheitskonzepte

LiDAR Lokalisierung LiDAR LOC

LiDAR-Lokalisierung | LiDAR-LOC

LiDAR-LOC ist eine digitale Lokalisierungslösung für alle sich autonom bewegenden mobilen Plattformen

Automatisiertes Paletten Handling PACS

Automatisiertes Paletten-Handling | PACS

Das PACS kann mithilfe von Deep Learning verschiedene Paletten-Typen erkennen und bestimmten Klassen zuordnen

Lichttaster- und schranken | W12L-Laser

Der Miniatursensor W12-2 Laser aus dem Bereich Lichttaster- und schranken löst besonders anspruchsvolle Detektionsaufgaben
Sicherheitslichtvorhänge | deTec

Smart Box Detection für deTec4 ermöglicht eine Mensch-Material-Unterscheidung und damit eine hohe Sicherheit
Tag-Lokalisierung | smaRTLog

der digitale Service smaRTLog lokalisiert Assets schnell und zentimetergenau und macht Warenbewegungen transparent
Sichere Kamerasysteme | safeVisionary2

3D-Time-of-Flight Kamera safeVisionary2 ermöglicht eine sichere dreidimensionale Umgebungserfassung und erweiterte Sicherheitskonzepte
LiDAR-Lokalisierung | LiDAR-LOC

LiDAR-LOC ist eine digitale Lokalisierungslösung für alle sich autonom bewegenden mobilen Plattformen
Automatisiertes Paletten-Handling | PACS

Das PACS kann mithilfe von Deep Learning verschiedene Paletten-Typen erkennen und bestimmten Klassen zuordnen
UNSERE EXPERTEN FREUEN SICH AUF IHRE ANFRAGE

Ihr Termin mit unseren Experten

Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzbereiche und Fokusthemen. Stellen Sie uns Ihr individuelles Projekt vor und erhalten Sie Informationen über unsere aktuellen Highlights aus erster Hand: In einem Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen neue Horizonte für die digitale Zukunft auf.



z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.