Sicherheitstechnik im Dialog 2023

Der immer weiter ansteigende Automatisierungsgrad in Industrie und Handel stellt neue Anforderungen an Sicherheitstechnik und Maschinensicherheit. Um ressourceneffizient, produktiv und flexibel arbeiten zu können, müssen sicherheitstechnische Lösungen maßgeschneidert an die Produktions- und Logistiksysteme angepasst werden. Künftig wird sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine noch weiter verändern. Das hat auch Auswirkungen auf die industrielle Sicherheitstechnik in den Unternehmen.

Erfahren Sie in der kostenfreien Veranstaltung Sicherheitstechnik im Dialog mehr über

·         Kollaboration, Kooperation und Koexistenz mit Robotern

·         Absicherung Fahrerloser Transportsysteme

·         Normen und Vorschriften

Durch die Praxisbeispiele erhalten Sie wertvolle Tipps für die Umsetzung in Ihrem Berufsalltag. Selbstverständlich wird für Ihre Fragen ausreichend Zeit während und im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Die Referenten von SICK sind ausgewiesene Experten im Bereich Maschinensicherheit und zertifizierte Experten für funktionale Sicherheit (TÜV).

Unsere Seminarstandorte & Termine

Termin
18.07.2023
25.07.2023
15.08.2023
22.08.2023
05.09.2023
Location
Stuttgart
München
Düsseldorf
Leipzig
Hamburg


Agenda

Uhrzeit
08:30 - 09:00
Themenpunkt
Begrüßungskaffee
09:00 - 09:30
Begrüßung und Einführung
09:30 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:45
Fahrerlose Transportsysteme
Teil 1: Normen und Richtlinien

  • Maschinenrichtlinie
  • Funktionale Sicherheit EN ISO 13849-1
  • Flurförderfahrzeuge DIN EN ISO 3691-4
Pause und Diskussion
Fahrerlose Transportsysteme
Teil 2: Sicherheitskonzepte für FTS-Applikationen
12:45 - 13:45
Mittagspause
13:45 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:45
Robotics – Mensch-Roboter-Kollaboration
Teil 1: Normung

  • Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen DIN EN ISO 10218
  • Kollaborierende Roboter ISO/TR 15066
Pause
Robotics – Mensch-Roboter-Kollaboration
Teil 2: Praktische Beispiele


  • Mögliche MRK-Applikationsarten
  • Sicherheitsabstände
  • Anforderungen im Rahmen der Konstruktion
  • Unterschiede bei der Risikobeurteilung
16:45 - Ende
offener Informationsaustausch