Kostenloses Seminar von Experten für Experten

Sicherheitstechnik

im Dialog 2026

IHR UPDATE ZUR NEUEN MASCHINENVERORDNUNG UND DER MENSCH-MATERIAL UNTERSCHEIDUNG.

Die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ist seit 2023 geltendes Recht und wird ab 20. Januar 2027 vollständig wirksam. Damit rückt die Umsetzung in Unternehmen in den Mittelpunkt: neue Anforderungen, neue Pflichten – und neue Chancen für sichere, zukunftsfähige Anlagen.

Gemeinsam mit dem weiterhin steigenden Automatisierungsgrad nimmt auch die Komplexität sicherheitstechnischer Lösungen zu. Besonders in Materialflussprozessen wird die zuverlässige Mensch‑Material‑Unterscheidung immer wichtiger, um sowohl Sicherheit als auch Produktivität sicherzustellen.

In unserer kostenfreien Veranstaltung Sicherheitstechnik im Dialog erfahren Sie kompakt und praxisnah:

Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 – Was jetzt wichtig wird

  • Die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Anforderungen, die ab 2027 verbindlich werden
  • Praxisnahe Hinweise zur Umsetzung in Konstruktion, Umbau und Betrieb

Mensch‑Material‑Unterscheidung – Effiziente und sichere Materialflüsse

  • Grundprinzipien und typische Anwendungsbereiche
  • Normative Anforderungen und Best Practices
  • Häufige Fehlerquellen – und wie Sie diese vermeiden

Unsere praxisorientierten Beispiele geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Arbeitsalltag. Zusätzlich bleibt in der Veranstaltung und im Anschluss genügend Zeit für Ihre individuellen Fragen.

Die Referenten von SICK sind ausgewiesene Experten der Maschinensicherheit und zertifizierte Spezialisten für funktionale Sicherheit (TÜV) – profitieren Sie von ihrem Wissen und Erfahrungsschatz aus realen Anwendungen.

Jetzt Termin sichern!

Merken Sie sich einen der Veranstaltungstermine in Ihrer Nähe vor und melden Sie sich direkt über unser Kontaktformular an.
Die Teilnahme ist kostenfrei – der Wissensvorsprung unbezahlbar.

UNsere seminarstandorte und Termine


Termin
Location
26.05.2026
Leipzig
02.06.2026
Hamburg
11.06.2026
Waldkirch
16.06.2026
Ingolstadt
23.06.2026
Stuttgart
30.06.2026
Düsseldorf

Highlights auf einen Blick

Echter Dialog statt Frontalvortrag
Im Mittelpunkt steht der Austausch: Referenten und Teilnehmende diskutieren gemeinsam, stellen Fragen und beleuchten Herausforderungen aus der Praxis.
Tiefe Einblicke von SICK‑Experten
Fachvorträge bieten fundiertes Wissen zu aktuellen Themen der industriellen Sicherheitstechnik – direkt von zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit.
SICK‑Experten persönlich treffen
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Ansprechpartner von SICK live vor Ort kennenzulernen, individuelle Fragen zu stellen und konkrete Anwendungsfälle zu besprechen.
Zertifikat & Vertiefungs‑Webinar
Teilnehmende erhalten ein Teilnahmezertifikat sowie exklusiven Zugang zu einem zusätzlichen Webinar, in dem ausgewählte Themen noch detaillierter behandelt werden.

Die Agenda im Überblick

Uhrzeit
Themenpunkt
08:30 - 09:00
Begrüßungskaffee
09:00 - 09:15
Begrüßung & Einführung
09:15 - 10:30
Maschinenverordnung 2023/1230
Teil 1: Neuerungen und Änderungen im Überblick / Übergangsmodalitäten / künstliche Intelligenz
10:30 - 11:00
Kaffeepause
11:00 - 12:15
Maschinenverordnung 2023/1230
Teil 2: Cybersecurity / Maschinendokumentation / Software / wesentliche Veränderung
12:15 - 13:15
Mittagspause
13:15 - 14:45
Mensch-Material-Unterscheidung
Teil 1: Grundlagen zum normenkonformen Muting / Mutingalternativen
14:45 - 15:15
Kaffeepause
15:15 - 16:45
Mensch-Material-Unterscheidung
Teil 2: Blanking und reduzierte Auflösung / Mustererkennung / Schutzfeldumschaltung bei vertikalen Laserscannern
16:45 - Ende
Offener Informationsaustausch

ÜBER SICK

SICK bietet als Technologie- und Marktführer im Bereich Sensorintelligenz sowie Applikationslösungen die perfekte Basis für eine sichere, effiziente und durchgängige Steuerung von Prozessen in Logistik und Produktion. Mit Lösungen von SICK sorgen Sie für Transparenz in Ihrer Prozesskette. So steigern Sie die Produktivität, senken Kosten und schützen Mensch und Umwelt.

DAS IST “SENSOR INTELLIGENCE”.