OUR VISION is your Solution

Besuchen Sie SICK auf der VISION 2026

Halle 10 | Stand 10D41 | 6. bis 8. Oktober | Stuttgart

Smarte SEnsoren für die industrielle Bildverarbeitung

Moderne Produktions- und Logistikprozesse erfordern Bildverarbeitungslösungen, die leistungsstark, flexibel und schnell einsatzbereit sind. Mit dem umfassenden 2D- und 3D-Portfolio von SICK profitieren Sie von modernsten Technologien für Inspektion, Identifikation und robotergestützte Automatisierung. Von intelligenten Vision-Sensoren bis hin zu leistungsstarken 3D-Streaming-Kameras bietet SICK ein perfekt aufeinander abgestimmtes Lösungsportfolio, ergänzt durch innovative Software und leistungsfähige KI-Technologien.

Erleben Sie Innovation live auf der VISION 2026
Entdecken Sie, wie die neuesten Bildverarbeitungs- und KI-Lösungen von SICK Sie dabei unterstützen,
  • die Effizienz automatisierter Prozesse zu steigern,
  • höchste Qualitätsanforderungen zuverlässig zu erfüllen,
  • Herausforderungen entlang der Lieferkette zu meistern,
  • Ressourcen effizienter einzusetzen und nachhaltiger zu produzieren.

Lassen Sie uns über Ihre Anwendung sprechen
Besuchen Sie uns in Halle 10 | Stand 10D41 und tauschen Sie sich direkt mit unseren Experten für industrielle Bildverarbeitung aus. Gerne sprechen wir über Ihre konkreten Anwendungen und zeigen Ihnen, wie die Lösungen von SICK Ihre Produktivität, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern können.

Fachvortrag auf den Industrial VISION Days
Verpassen Sie nicht unseren Vortrag:„Pushing the boundaries with the next generation 3D camera“ von Andreas Marinus am Mittwoch, dem 7. Oktober, von 14:00 bis 14:20 Uhr im Industrial VISION Days Forum, Halle 8, Stand C70.

Offizielle Station der VISION Guided Tour
SICK ist zudem eine offizielle Station der VISION Guided Tour für Automotive & Battery Manufacturing am 6. Oktober 2026.
Erfahren Sie in einer Live-Demonstration, wie SICK Nova die nächste Generation intelligenter, KI-gestützter Inspektion ermöglicht und Unternehmen dabei unterstützt, neue Herausforderungen in der Automobil- und Batteriefertigung effizient zu meistern. Weitere Informationen zur Führung sowie den Anmeldelink finden Sie HIER.

Wir freuen uns darauf, Sie auf der VISION 2026 persönlich zu begrüßen und gemeinsam neue Möglichkeiten für Ihre Bildverarbeitungsanwendungen zu entdecken.

UNSERE HIGHLIGHTS AUF DER VISION 2026

Inspector83x
Mühelose Qualitätsprüfung mit hoher Leistungsfähigkeit:
Der Inspector83x vereint eine intuitive Einrichtung mit einer zuverlässigen und schnellen Erkennung von Fehlern und Merkmalen. Lernen Sie anhand von Beispielen, passen Sie sich an sich ändernde Anforderungen an und gewährleisten Sie konsistente Ergebnisse in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

SICK Nova
Eine Plattform für KI-gestützte Bildverarbeitung:
SICK Nova vereinfacht die Bereitstellung und Skalierung intelligenter 2D- und 3D-Prüflösungen. Mit leistungsstarken KI-Tools und einem intuitiven Arbeitsablauf ermöglicht es eine schnelle Anpassung, kontinuierliche Optimierung und zuverlässige Ergebnisse in allen Anwendungsbereichen.


Ranger3
Bringen Sie die 3D-Prüfung auf die nächste Stufe:
Der Ranger3 ermöglicht die schnelle Erfassung präziser Form- und Volumendaten – unabhängig vom Kontrast oder der Farbe des Objekts. Das Gerät wurde für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse sowie einen höheren Durchsatz.



Visionary-T Mini
Kompaktes Design trifft auf leistungsstarke 3D-Bildverarbeitung:
Die Visionary‑T Mini erfasst präzise Tiefendaten für eine zuverlässige Objekterkennung, -positionierung und -überwachung – insbesondere in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Er ist einfach zu implementieren und äußerst vielseitig einsetzbar und eröffnet damit neue Möglichkeiten der Automatisierung.

Sensor-Kamera SEC200
Code-Erfassung in Industriequalität ganz einfach:
Die sensingCam SEC200 bietet zuverlässige 1D/2D-Identifikation mit Plug-and-Read-Einrichtung und intuitiver Webkonfiguration. Sein robustes IP65-Design und seine flexiblen Anschlussmöglichkeiten gewährleisten eine schnelle Integration und konstante Leistung für die gängigsten Anwendungen im Bereich der Code-Erfassung.


Ruler3000
Leistungsstarke 3D-Profilierung leicht gemacht:
Ruler3000 vereint Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität für eine zuverlässige Inline-Prüfung und -Messung. Seine kompakte Bauweise und fortschrittliche Algorithmen ermöglichen eine effiziente Integration und eine konsistente Qualitätskontrolle.


HOLEN SIE SICH IHRE KOSTENLOSE EINTRITTSKARTE UND VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN

Erfahren Sie mehr über unsere Fachgebiete, stellen Sie uns Ihr individuelles Projekt vor und erhalten Sie Informationen aus erster Hand zu unseren aktuellen Highlights.




Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Veranstaltungsort

Landesmesse Stuttgart
Halle 10 / Stand 10D41
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Haben Sie Fragen? Sie können sich jederzeit an uns wenden.
Christian Frowein

SICK auf einen Blick

SICK ist ein international führendes Unternehmen für intelligente 
Sensorlösungen. Mit über 10.000 Mitarbeitenden, 
mehr als 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie  
zahlreichen Vertretungen weltweit ist SICK stets nah an seinen 
Kunden.

Mit einem einzigartigen Produkt- und Dienstleistungsspektrum für 
die Fabrik- und Logistikautomation schafft SICK entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunden einen Mehrwert. Zudem 
bringt SICK umfassende Branchen- und Applikationserfahrung 
und ein tiefes Verständnis der Prozesse und Anforderungen seiner 
Kunden mit.

SICK steht für partnerschaftliche Zusammenarbeit, verbesserte 
Produktivität, höhere Qualität sowie die Sicherheit und den Schutz 
von Gesundheit.

DAS IST „SENSOR INTELLIGENCE“.