SICK WEB-SEMINAR:
Mit SICK gelingt Machine Vision!
Anwendungsbeispiele Basissysteme - Hochvoltspeicherinspektion
Inhalte auf einen Blick:
Mit der zunehmenden E-Mobilität steigt die Nachfrage nach Qualitätsinspektionsanwendungen. Eine besonders wichtige Notwendigkeit ist die Detektion von Fremdkörpern auf Batteriepaketen (z. B. Hochvoltspeicher), bevor sie mit der Karosserie in Verbindung gebracht werden. Ein Fremdkörper wie z. B. eine Schraube oder Mutter kann, während der Hochzeit mit weiteren Baugruppen, die darunter liegenden Batteriezellen leicht durchstoßen. Optische Prüfsysteme von SICK erkennen die Fremdkörper unmittelbar vor der Hochzeit und helfen somit Schäden an den Batteriepaketen & den Produktionslinien, sowie schwer zu löschende Feuer zu vermeiden.
Was Sie lernen:
Folgen Sie uns auf einen virtueller Durchgang durch die Applikation und sammeln Sie Einblicke über:
- das SICK Portfolio zur Fremdkörpererkennung
- die Möglichkeiten & Unmöglichkeiten (Grenzen) der Fremdkörpererkennung FOD3-HVS
Termin:
Donnerstag, 22.10.2020 | 9:00 - 9:45 Uhr
Dauer:
45 min