ON-DEMAND WEBINAR

SICK Augmented Reality Assistant – Industrie 4.0 für Ihre Hosentasche

Inhalte auf einen Blick:
Der SICK Augmented Reality Assistant (SARA) erleichtert die Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Anlage und reduziert Ihre Aufwände. Die SARA App führt Sensordaten und reale Umgebung auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets zusammen.

Dadurch wird die Inbetriebnahme zu einer einfachen Aufgabe.

In Verbindung mit Sicherheitslaserscannern lassen sich Feldverletzungen und deren Positionen in die reale Umgebung einblenden. Das beschleunigt die Fehlersuche, reduziert Ausfallzeiten und Kosten.

Zur Analyse und Vermeidung von Ausfallzeiten werden historische Daten wie z.B.  Positionen, Zeitpunkte und Dauer der Feldverletzungen eingeblendet.

Die Visualisierung erfolgt dabei herstellerunabhängig und ermöglicht es so beispielsweise auch Maschinendaten anzuzeigen.

Typische Anwendungsfälle sind u.a. die Inbetriebnahme und Diagnose von AGVs/AGCs, als auch Robotikapplikationen.

Was Sie lernen:
  • Neue Möglichkeiten der Visualisierung von Maschinen- und Sensordaten
  • Schnelle Fehlersuche zur Verkürzung von Stillstandszeiten
  • Beschleunigte Inspektion von Sicherheitssensoren


Zielgruppe:
Anlagenplaner, Konstrukteure, Instandhalter und Sicherheitsbeauftragte der Automobilindustrie und deren Zulieferer



Dauer:
25 min.
Referent #1
Herr Peter Pokrandt
Head of Industry Suite

Referent #2
Herr Christopher Martel
Chief Product Owner   


SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.

ON-DEMAND WEBINAR

Ihre Daten zur Anmeldung

Ihre Daten zur Anmeldung

SICK Augmented Reality Assistant - Industrie 4.0 für Ihre Hosentasche




z.B. +49 (0)761 11111111
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.

Interesse an weiteren kostenfreien Webinaren und Präsentationen?

Hier geht's zur Webinar Übersicht und zu unserem On-Demand Angebot.