WE CREATE VALUE TOGETHER

Mehr Effizienz in der Intralogistik: Whitepaper über sensorgestützte FTS-Lokalisierung jetzt zum kostenfreien Download

Wie lassen sich Fahrerlose Transportsysteme (FTS) mithilfe innovativer Sensortechnik noch effizienter einsetzen? Und welche Lösung eignet sich für welches Anwendungsszenario? Antworten auf diese Fragen finden die Konstrukteure autonomer Fahrzeuge und Integratoren in diesem Leitfaden.
EFFIZIENTE PROZESSE IN DER INTRALOGISTIK

Worum geht es im Whitepaper?

Die präzise Lokalisierung autonomer Fahrzeuge ist das A und O für die optimale Navigation einer FTS-Flotte. Das Whitepaper zeigt die Unterschiede von Fremd- und Selbstlokalisierung und bringt die Vorteile unterschiedlicher Technologien – von LiDAR bis 3D-Bildverarbeitung – auf den Punkt.
SENSORLÖSUNGEN FÜR FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME

Ihre Vorteile auf einen Blick

Optionen kennenlernen
Lesen Sie, was Fremd- und Selbstlokalisierung sowie kombinierte Ansätze auszeichnet.
Technologien überblicken
LiDAR, Spurführung, 3D, UWB, Tags und Grids: Lernen Sie verschiedenste Sensorlösungen kennen.
Branchentrends einschätzen
Erfahren Sie, was die Logistik derzeit bewegt und was das für den Einsatz von FTS bedeutet.
INFORMATIONEN FÜR DIE FTS-KONSTRUKTION

An wen richtet sich das Whitepaper?

Das Whitepaper richtet sich an Konstrukteure autonomer Fahrzeuge, Integratoren, Original Equipment Manufacturer (OEM) und all diejenigen, die für den Bau selbstfahrender Automationslösungen Fahrzeuge verantwortlich sind. Es bietet fundierte Fachinformationen zum Einsatz von Sensortechnik bei innerbetrieblichen Transporten.

SENSORTECHNIK FÜR AUTONOME FAHRZEUGE

Whitepaper „FTS-Lokalisierung: Mehr Effizienz in der Intralogistik“: Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!

Lernen Sie die Potenziale verschiedener Sensortechnologien für autonome Fahrzeuge kennen! Das SICK-Whitepaper steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Um es herunterzuladen, bitten wir Sie um die Angabe folgender Daten.



z.B. +49 (0)761 11111111
Gerne können Sie uns noch zu folgenden zwei Aussagen Ihre Einschätzung geben.





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu





1 = stimme gar nicht zu, 5 = stimme vollkommen zu
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.