sensingCam SEC100: ¡por fin ojos en todas partes!

Cámara industrial de streaming para monitorización de procesos, documentación y análisis de errores
La sensingCam SEC100 es una cámara de transmisión robusta, económica y fácil de usar, especialmente diseñada para aplicaciones industriales.

La cámara proporciona un flujo de vídeo en directo que te permite supervisar procesos críticos y zonas invisibles.

Por ejemplo, proporciona imágenes para:

  • documentación de calidad,
  • paradas imprevistas de máquinas,
  • defectos de máquinas y defectos esporádicos en procesos importantes.

Accesible y fácil de usar, ¡esta herramienta se convertirá rápidamente en indispensable para que analices rápidamente las causas de tus problemas de productividad!
Características

  • Grabación de vídeo 20 segundos antes y después de un evento
  • Cámara de 5 megapíxeles con flujo RTSP o MJPEG
  • Capacidad de almacenamiento interno de 6 Go o descarga FTP/SFTP
  • Servidor Web en la cámara
  • Carcasa robusta con índice de protección IP65, óptica protegida y conexiones M12
  • Vis M4, tornillos en T o filete 1/4 " para la cámara
Ventajas

  • Análisis rápido de los errores esporádicos de las máquinas
  • Retransmisión en directo en zonas inaccesibles
  • Imágenes para documentar la producción (sistema de calidad)
  • Puesta en servicio rápida y sencilla
  • Cámara de calidad industrial
  • Amplia gama de opciones de montaje

Ejemplos de aplicaciones

Vídeo en streaming
"Solo estoy revisando que todo esté funcionando bien."
Visión directa de partes de máquinas inaccesibles o comprobación del estado de máquinas o cintas transportadoras
Foto
"Documentar mi sistema de calidad es sencillo y resulta más económico en comparación con los sensores de visión."
Toma de fotos y vídeos en color para una documentación de calidad
Registro de eventos
" Gracias al vídeo, puedo analizar fácilmente los errores esporádicos de las máquinas".
Grabación de vídeos de 20 segundos como máximo antes y después de que se produzca un error

¿Quieres saber más?





Los campos marcados con * deben completarse obligatoriamente

Acerca de SICK

Desde la automatización de las instalaciones hasta la automatización de la logística, las soluciones de control de SICK hacen avanzar a la industria. Como líder tecnológico y comercial, SICK proporciona sensores inteligentes y soluciones de aplicación que constituyen la base ideal para controlar los procesos de forma segura y eficaz y proteger a las personas de los accidentes.