CURSO FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL Y CURSO CFSAE SGS - TÜV SAAR

¿TUS MÁQUINAS SON SEGURAS?

Los fabricantes e importadores de máquinas deben asumir la responsabilidad del funcionamiento seguro de sus máquinas, así como los usuarios finales que realicen modificaciones sustanciales. ¿Estás seguro de estar cumpliendo adecuadamente con todas sus obligaciones en materia de seguridad de máquinas? ¿Estás preparado para la aplicación del nuevo Reglamento de Máquinas (UE) 2023/1230? ¿Puedes acreditar que dispones del personal cualificado necesario en seguridad de máquinas según las Norma ISO 45000 o ISO 9000?

El curso CFSAE SGS - TÜV Saar está dirigido a profesionales con experiencia en seguridad de máquinas, como por ejemplo, ingenieros de desarrollo, ingenieros de sistemas, integradores, personal de mantenimiento que realicen modificaciones en máquinas, y especialistas y expertos en seguridad de máquinas. El curso está certificado por SGS- TÜV Saar GmbH, por lo que el alumno podrá obtener el certificado de “Certified Functional Safety Application Expert". Este certificado permite acreditar que se dispone del personal cualificado adecuado en materia de seguridad de máquinas según las Normas ISO 45000 o ISO 9000.

Además, previamente también se va a impartir el curso Fundamentos de la Seguridad Funcional, que tiene el objetivo de sentar las bases que permitan abordar el curso CFSAE SGS - TÜV Saar con mayor solvencia. Este curso previo ya está incluido en el CFSAE SGS - TÜV Saar, pero también puede contratarse por separado para aquellos profesionales con menos experiencia en seguridad funcional, o que no estén interesados en cursar el CFSAE oficial. En estos últimos casos, se emitirá un certificado de participación. 
FORMATO Y FECHAS:
  • Curso Fundamentos de la Seguridad Funcional (presencial o en remoto, aunque es altamente recomendable presencial): del 2 al 4 de Abril. Para facilitar los desplazamientos, se comenzará el 02/04/2025 a las 11:00h y se finalizará el 04/04/2025 a las 14:00h.
  • Curso CFSAE (presencial): del 7 al 10 de Abril de 09:00 a 17:00
  • Examen CFSAE (presencial): 11 de Abril de 08:30 a 12:30. La realización del examen es opcional, pero es necesario para poder obtener el certificado oficial.
  • Sesiones presenciales en las oficinas de SICK España (Barcelona)

Ambos cursos se impartirán en castellano por el experto de SICK Otto Görnemann, referencia a nivel internacional en materia de Seguridad de Máquinas. Contenido del curso CFSAE SGS - TÜV Saar:

  • Directivas y normas, p. ej., directiva de máquinas.
  • Normas: ISO 13849, IEC 61508 e IEC 62061.
  • Evaluación de riesgos.
  • Funciones de seguridad en las máquinas.
  • Selección y valoración de los dispositivos de protección y componentes de seguridad.
  • Requisitos para la implementación de dispositivos de protección.
  • Tecnología de conmutación.
  • Verificación y validación de funciones de seguridad.


Formador: Otto Görnemann
  • Manager Machine Safety Standards & Regulations en SICK AG
  • Presidente del Comité Técnico para la Seguridad de las máquinas (TC114) del Comité Europeo de Normalización CEN.
  • Presidente del Comité Técnico para la Seguridad de las máquinas (TC199) de la Organización Internacional de Normalización ISO.
  • Miembro en diferentes comités técnicos de ISO – IEC – CEN – DIN – AENOR y titular de varias patentes en el campo de la seguridad industrial.
Regístrate aquí y nos pondremos en contacto contigo