Rellena el formulario para recibir más información.

Consuelo Roldan | Market Product Manager

MultiScan (Lídar 3D)

Único es su especie

VENTAJAS:

  • Creación de campos de detección. asociados a salidas digitales o via Ethernet
  • Con las 16 capas de exploración es posible reconocer objetos y personas al detalle y representarlos mediante la nube de puntos 3D
  • Gracias a la vista panorámica de 360° y a su amplio ángulo de apertura vertical es posible cubrir un gran rango de trabajo
  • Puede utilizarse para tareas de localización gracias a su capa de exploración de 0° de alta resolución
  • Alta precisión de medición con bajo nivel de ruido para un posicionamiento de alta precisión
  • Diseño robusto que garantiza una alta fiabilidad en entornos agresivos, tanto indoor como outdoor

VENTAJAS DEL MULTISCAN 100

Goal Icon
Los datos de medición adquiridos por el sensor pueden emitirse a través de Ethernet. Para ello, puede elegir entre los dos formatos de datos “MSGPACK” o “COMPACT”.
Lock Icon
Además de la salida de datos de medición, los datos de medición adquiridos por el sensor pueden filtrarse mediante complementos de software para detectar efectos no deseados.
Sensor Icon
Los sensores con función Multi-Echo pueden evaluar varias señales de eco por distancia de medición emitida y, por tanto, proporcionar resultados de medición fiables.

APLICACIONES

DOCUMENTACIÓN

  • Detección del entorno en 3D, localización, cartografiado y prevención de colisiones para aplicaciones móviles tanto en interiores como en exteriores
  • Control fijo de accesos en máquinas y edificios
  • Vigilancia del tráfico y ciudades inteligentes: recuento de vehículos y personas, supervisión de puntos estratégicos de infraestructuras, detección de patrones de movimiento

CONFIGURADOR EN LÍNEA: ELIJe EL MULTISCAN 100® MÁS ADECUADO A tUS NECESIDADES CON UNOS CLICKS

Para una selección rápida y sin errores de un sensor adecuado a tus necesidades, SICK ha desarrollado el configurador en línea multiScan 100®

A través de nuestra App, podrás configurar tu multiScan 100® paso a paso y con unos pocos clics.

La aplicación verifica la plausibilidad de las entradas, genera automáticamente el número de pieza según la configuración e ingresa los detalles directamente en un formulario de pedido en línea.