Normativa de Seguridad en AGVs: Seminario y Workshop.

20 de Abril del 2023

Información general:

Ponente:

Te invitamos a la presentación revisión de la norma de Seguridad de los AGVs (EN) ISO 3691-4. Para mover los robots móviles con seguridad y poder dominar sus múltiples dificultades, son necesarios los sensores inteligentes. Nosotros podemos ayudarte.
Regístrate al evento y descubre con el experto Otto Görnemann  la nueva normativa ya harmonizada de (EN) ISO 3691-4 Carretillas de manutención. 
Además descubrirás las últimas novedades:
  • SafeVisionary 2 que es la primera cámara de seguridad en 3D, que aumenta significativamente la seguridad y aumenta la productividad que permite cubrir aplicaciones a diferentes altitudes.
  • Nuevo Reglamento de Maquinaria: Presentación de las principales evoluciones  del reglamento de Maquinaria
  • Robótica industrial: Presentación de la revisión de la seguridad de los robots industriales (EN) ISO 10218-1/2
¡Te esperamos!
Otto Görnemann
Manager Machine Safety Standards & Regulations bei SICK AG - Chairman of ISO/TC199 - Safety of Machinery & CEN/TC114
Miembro en diferentes comités técnicos de ISO – IEC – CEN – DIN – AENOR y titular de varias patentes en el campo de la seguridad industrial
Presidente del Comité Tecnico para la Seguridad de las máquinas (TC114) del Comité Europeo de Normalización CEN y Presidente del Comité Técnico para la Seguridad de las máquinas (TC199) de la Organización Internacional de Normalización ISO.

Agenda:

Regístrate gratis:

09:30: Bienvenida y Acreditaciones
09:30 – 11:30
  • Vehículos de Guiado Autónomo: Presentación de la revisión de la norma de Seguridad de los AGVs (EN) ISO 3691-4
  • Evolución de la tecnología y usos de los productos de seguridad en los Niveles de seguridad: PLb, PLc
11:30 – 11:50 Pausa Café
11:50 - 14:00
  • SafeVisionary 2 - Presentation
  • Workshop: Diseño e integración de AGVs según usos. Sesión interactiva con los participantes de cómo utilizar las normas y regulaciones basado en casos de uso
  • Servicios SICK
14:00-14:45 Comida Networking en el SICK Market Place
14:45-16:45
  • Nuevo Reglamento de Maquinaria: Presentación de las principales evoluciones  del reglamento de Maquinaria
  • Robótica industrial: Presentación de la revisión de la seguridad de los robots industriales (EN) ISO 10218-1/2

Lugar: