Máquina herramienta: Seminario y Workshop.

25 de Abril del 2023

Información general:

Ponente:

Te invitamos a la presentación de las normas fundamentales para el diseño de máquinas seguras. Seguridad de los mandos, distancias mínimas, dispositivos de enclavamiento, acceso de cuerpo entero, y todas las normas ISO relacionadas:
  • (EN) ISO 13849-1
  • (EN) ISO 13855
  • (EN) ISO 14119
  • (EN) ISO 12895
  • (EN) ISO 11161

Regístrate al evento y descubre con el experto Otto Görnemann  la nueva normativa ya harmonizada de (EN) ISO 3691-4 Carretillas de manutención. 
Además descubrirás las últimas novedades:
  • AGVs: Presentación de las principales evoluciones de la revisión de la norma de Seguridad de los AGVs (EN) ISO 3691-4
  • Robótica industrial: Presentación de la revisión de la seguridad de los robots industriales (EN) ISO 10218-1/2
¡Te esperamos!
OTTO GÖNERMANN
Manager Machine Safety Standards & Regulations bei SICK AG - Chairman of ISO/TC199 - Safety of Machinery & CEN/TC114
Miembro en diferentes comités técnicos de ISO – IEC – CEN – DIN – AENOR y titular de varias patentes en el campo de la seguridad industrial
Presidente del Comité Tecnico para la Seguridad de las máquinas (TC114) del Comité Europeo de Normalización CEN y Presidente del Comité Técnico para la Seguridad de las máquinas (TC199) de la Organización Internacional de Normalización ISO.

Agenda:

Regístrate gratis:

8:15-8:45h Bienvenida y Acreditaciones
8:45 – 10:45 Normas fundamentales para el diseño de máquinas seguras
  • Seguridad de los mandos, principios de diseño, revisión de la (EN) ISO 13849-1
  • Distancias mínimas para dispositivos de protección (EN) ISO 13855
  • Dispositivos de enclavamiento (EN) ISO 14119
  • Acceso de cuerpo entero, evaluación y prevención de los riesgos resultantes. Futura (EN) ISO 12895
  • Seguridad de máquinas. Sistemas de fabricación integrados. (EN) ISO 11161
10:45 – 11:15 Pausa Café
11:15- 13:30
  • Presentación de las evoluciones  del Reglamento de Máquinas 
  • Workshop: Diseño de máquinas. Sesión interactiva con los participantes basado en casos de uso según las normas y regulaciones
  • Servicios SICK
13:30-14:30 Comida Networking en el SICK Market Place
14:30-16:30
  • AGVs: Presentación de las principales evoluciones de la revisión de la norma de Seguridad de los AGVs (EN) ISO 3691-4
  • Robótica industrial: Presentación de la revisión de la seguridad de los robots industriales (EN) ISO 10218-1/2

Lugar: