+ Mesure de l'air comprimé - selon DIN EN 50001 ;
+ Visualisation des valeurs de débit, de pression, de température et de consommation énergétique avec un seul capteur ;
+ Dynamique de mesure élevée - surveillance précise des installations et détection immédiate des fuites ;
+ Réduction des coûts - en termes d'économie d'énergie, d'installation et de mise en service ;
+ Flexibilité d'installation - grâce à une conception légère et compacte qui s'intègre facilement ;
+ Utilisation intuitive - grâce à un grand afficheur OLED ;
+ Interface IO-Link ou Ethernet (communication avec OPC UA) pour une communication et un accès aux données efficaces.